Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden 8BT2?

8BT2, 36 kV'a kadar iç mekan uygulamaları için sağlam ve güvenilir bir çözüm sağlayan metal kaplı, fabrikada monte edilmiş bir orta gerilim anahtarıdır.

Birincil güç dağıtımı için trafo ve anahtarlama trafo merkezlerinde kullanılan 8BT2, hava yalıtım ortamı olarak kullanarak operasyonel güvenlik ve çevresel zorlukların çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca vakum teknolojisini kullanır, sürekli servis sağlar ve personeli korur. 8BT2'nin dahili ark sınıflandırması (IAC A FLR) ile personel güvenliğini daha da artırın.

8BT2, bakım gerektirmeyen anahtarlama cihazları ve 10 yılı aşan bakım aralıkları sayesinde işletme maliyetlerini düşürür ve sistemin çalışma süresini artırır.

Temel faydalar

Kanıtlanmış güvenilirlik ile gönül rahatlığı sağlayın

IEC 62271-200 ile uyumlu fabrikada monte edilmiş, tip test edilmiş şalt düzeneğine güvenin.Her zaman mevcut bir yalıtım ortamı olarak havaya güvenin. Dünya çapında başarıyla çalışan 510.000'den fazla Siemens hava yalıtımlı panelden yararlanın.

Sürdürülebilir tasarımla çevreyi koruyun

Çevre dostu bir yalıtım ortamı olarak hava, 30 yıllık yaşam beklentisi ve tamamen geri dönüştürülebilir malzemeler 8BT2'yi sürdürülebilir bir seçim haline getirir.

Azaltılmış işletme maliyetleri sayesinde tasarruf edin

Şalt cihazları ve bakım gerektirmeyen anahtarlama cihazları için 10 yıllık bakım aralığıyla işletme giderlerini azaltın. Kompakt paneller ve harici basınç tahliye sistemi kullanarak alan ve bina yatırımlarını en aza indirin.

Öne çıkan yetenekler