SoCI Yasası için hazır olun! Burada siber güvenlik danışmanlığı, donanım ve yazılım tekliflerimize kısa bir genel bakış bulacaksınız. Ek olarak, ağ ve bilgi sistemlerini ve fiziksel ortamlarını olaylardan korumayı amaçlayan siber güvenlik hakkında derinlemesine bilgi sağlıyoruz. Bu seçime ek olarak, portföyümüzde başka faydalı çözümler bulacaksınız.
Birlikte hareket edelim. Şimdi!
18 Ağustos 2024 itibariyle, Avustralya'nın kritik altyapı için zorunlu siber güvenlik direktifi olan SoCI Yasası 2018 yürürlüğe girdi ve yürürlüğe girdi. Bazı kritik altyapı endüstrilerindeki şirketler, uygun siber güvenlik önlemlerini açıkça almalı ve ciddi olayları bildirmelidir. Etkilenip etkilenmediğinizi ve sizi nasıl destekleyebileceğimizi öğrenin!
SoCi gereksinimlerini karşılayacak Çözümler
SoCI'ye uymanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedin
Kurucu üyesi olarak Güven Şartı ve bizimkilerle Siber Acil Müdahale Ekibi, müşterilerimiz ve kendi fabrikalarımız için proaktif olarak en güncel korumayı sağlıyoruz. Yüksek kaliteli ürünler sunmamızı sağlayan sertifikalı geliştirme ve üretim süreçlerimizle gurur duyuyoruz. Dahası, müşterilerimizin ürünlerinin güvenli ve güncel kalmasını sağlamak için uzun bir süre boyunca özenle yamalar ve güncellemeler sağladığımız için taahhüdümüz ilk sürümün ötesine uzanıyor.
Gerekli donanım ve yazılıma ek olarak, hizmetlerimiz otomasyon, dijitalleşme ve güvenlik alanlarındaki uzmanlığı birleştiren servis uzmanlarını içermektedir. Uzmanlarımız hem derin dikey hem de açık alan bilgisine sahiptir ve sizi en başından beri desteklemek, bir strateji geliştirmek, uygulamak ve korumayı sürekli olarak optimize etmek için sizinle birlikte çalışırlar.
Geniş portföy
Defense in Depth ile uluslararası IEC 62443 tarafından önerildiği gibi çevre ve derinlemesine koruma sağlayan çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımı sunuyoruz. Tüm koruma donanımı, yazılım ve hizmetleri içerir.
Derin alan bilgisi
35 yıllık siber güvenlik deneyimi ve dünya çapında çok sayıda siber güvenlik uzmanıyla, kuruluşunuzun SoCI ve CIRMP gereksinimlerini karşılamak ve siber suçlara karşı korumak için gereken eksiksiz çözüme sahip olmasını sağlıyoruz.
Kanıtlanmış çözümler
Tesislerimizden edindiğimiz bilgileri kullanarak ve müşterilerimize yayarak “dahili benimseme” pratiği yapıyoruz. Bu, derin siber güvenlik anlayışımızla birlikte ürünlerimize ve hizmetlerimize entegre edilmiştir.
Uzmanlarımızla iletişime geçin
Her şirket benzersizdir - ve ihtiyaç duydukları çözümler de öyle. Siber güvenlik uzmanlarımız durumunuzu değerlendirmekten, doğru kararları vermenize yardımcı olmaktan ve gerekli önlemlerin uygulanmasında size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Şimdi bize ulaşın industryservice.au@siemens.com