Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden VersiCharge 48 A AC?

VersiCharge 48 A AC elektrikli şarj cihazları kompakt, güvenilir ve kullanımı kolaydır - uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir EV şarj çözümü arayan ticari tesisler için mükemmeldir. Açık ödeme seçenekleri ve güvenli faturalandırma gibi esnek ödeme seçenekleri de ticari kullanım için mevcuttur.

  • Seviye 2 şarj modu
  • AC Çıkış gücü: 48 amper/11,5 kW'a kadar
  • 20 ft kablo ve entegre kablo yönetimi ile J1772 fiş
  • Tek fazlı: 208 V/240 V AC, 60 Hz; 50 A/60 A kesici gerekli
  • Güvenlik ve Standartlar: cUL listelenmiştir - UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 no.282/NMX-J-677-ANCE 8-Yanslı
  • EMC: FCC Bölüm 15 Sınıf A
  • 16,10 inç (Y) x 7,09 inç (G) x 3,78 inç (D)
  • 17 lbs
  • Değerlendirme: İç ve dış mekan, NEMA 4, IK 8
  • Çalışma yüksekliği: 9.840 ft
  • Kablosuz (OTA) yazılım yükseltmesi
  • 3 yıl garanti

Öne çıkan yetenekler