Tak ve çalıştır şarj sağlayın
Sadece standart bir AC soketine bağlayın ve şarj başlar. Kurulum veya kurulum gecikmesi yok.
Otomobiller, otobüsler ve kamyonlar için hızlı ve güvenilir güç sağlayan kompakt, tak ve çalıştır DC şarj cihazı Mobile ile gerçek şarj özgürlüğünü yaşayın. Hareketlilik için tasarlanan bu cihaz, ihtiyacınız olan yerlerde yüksek performanslı şarjı getirir: depolarda, atölyelerde, test sahalarında veya hareket halindeyken.
Araçları arabalarda, otobüslerde ve kamyonlarda hizmette tutmak için talep üzerine hızlı DC şarjını etkinleştirin.
Tak ve çalıştır işlemiyle taşınabilir donanımı devreye alın, böylece ekipler karmaşık kurulumlar olmadan hızlı bir şekilde şarj etmeye başlayabilir.
Şarj cihazlarını depolara, atölyelere veya etkinlik yerlerine taşıyın ve filo ihtiyaçları geliştikçe adapte edin.
Sadece standart bir AC soketine bağlayın ve şarj başlar. Kurulum veya kurulum gecikmesi yok.
Şarj ve enerji kullanımını optimize etmek için araca ve güç kullanılabilirliğine bağlı olarak 10 kW, 20 kW veya 40 kW (CE) arasından seçim yapın.
İç veya dış mekan kullanımı için dayanıklı gövde ve tekerleklerle üretilen Mobile, zorlu koşullara dayanır.