Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Yüksek Güçlü Test Laboratuvarımızı Kullanmalısınız?

Schaltwerk, Berlin'deki yüksek güçlü test laboratuvarımız, devre kesiciler ve orta gerilim bileşenleri üzerinde titiz testler yürütmektedir. Kısa devre yeteneklerini, kapasitif anahtarlamayı, zirveye dayanıklı akımı ve diğer hayati parametrelerini değerlendiriyoruz. 19 kV'da maksimum 40 kA kısa devre akımı ile uyarlanabilir güç kurulumumuz, gereksinimlerinizi karşılamak için transformatörler ve reaktörler içerir.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Temel faydalar

Uyarlanabilir bir kurulum kullanın

Portföyümüz kısa devre testleri, anahtarlama kapasitesi testleri, kısa süreli ve zirve dayanımlı akım testleri, yük akımı anahtarlama testleri, elektriksel dayanıklılık testleri ve topraklama anahtarları için kapasite testleri yapmayı içerir.

Yüksek performanslı ekipmanlara erişin

Testlerinizi güvenle yapın. Maksimum jeneratör çıkışı 1300 MVA ve maksimum kısa devre akımı (tek ve üç fazlı [zirve/rms]) 105/40 kA'dır.

Akredite bir laboratuvara güvenin

Schaltwerk, Berlin'deki yüksek güçlü test laboratuvarımız akredite edilmiştir ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri için DIN EN ISO/IEC 17025:2018'e göre gereksinimleri karşılar: akreditasyon kapsamı PERLE ve PSW.

Öne çıkan yetenekler

Kullanmaya başlayın