Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Buluttaki Calibre

Bulut bilişim, en büyük tasarımlar için yeterli bellek ve tescilli IP'yi korumak için sıkı güvenlik özelliklerine sahip, özellikle EDA görevleri için ayarlanmış yüksek ölçeklenebilir yüksek performanslı donanım kümelerine 24/7/365 erişim sunarak Calibre NMPlatform kullanıcılarının günlük dönüşleri optimize etmelerini sağlar.

Calibre NMPlatform buluta hazır

Calibre araçları buluta hazır ve bulut için optimize edilmiştir

Calibre NMPlatform bulut için optimize edilmiştir ve mevcut Calibre NMPlatform ürünlerini ve lisanslarını kullanmanıza olanak tanır bugün. Ek olarak, en büyük iş yükleri için olağanüstü performans sunmak ve bulut benimsemeyi kolaylaştırmak için optimize edilmiş referans ortam şablonları da dahil olmak üzere çeşitli bulut uçuş planları sunuyoruz. Calibre NMPlatform'u bir bulut uçuş planıyla birleştirmek, Calibre NMPlatform kullanıcılarının bulut harcamalarının değerini en üst düzeye çıkarırken, en büyük artış iş yükleri için günlük tasarım dönüş sayısını artırmalarını sağlar.

Bulut ortamlarının seçimi

Büyük bulut sağlayıcılarıyla çalışmak için en iyi bilinen yöntemleri belirlemek için çaba sarf ettik, böylece yapmanız gerekmeyecek. Yaptığınız seçimin operasyonel ve maliyet verimliliği sağlayacağını bilerek operasyonel ve iş ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan bulut ortamını benimseme esnekliğinden yararlanın.

Şirketler, en iyi kaynak seçimini ve ağ yapılandırmasını sağlamak için Calibre temsilcilerinin rehberliğinde bulut bilişim ortamlarını uygulayabilir. Daha küçük şirketler, dahili bakım yükü olmadan bulut bilişimin avantajlarını sağlayan danışmanlık tarafından işletilen veya yönetilen bir bulut ortamı kullanmayı tercih edebilir.

Bulutta Calibre IC tasarım doğrulamasını çalıştırmak için en iyi bilinen yöntemler

Siemens EDA, AWS üzerinde barındırılan Annapurna'nın üretim sanal özel bulutu (VPC) içinde çalıştırılan bir dizi Calibre akış karşılaştırmasının sonuçlarını değerlendirmek için AWS ve Annapurna Labs ile işbirliği yaptı. Calibre uygulamalarını bulutta çalıştırmak iki kat avantaj sağlayabilir: tasarım ekipleri yerel bilgi işlem kaynaklarının kullanılabilir hale gelmesini beklemek zorunda değildir ve tasarım şirketleri, yoğun veya kritik talep dönemlerinde veya günlük tasarım dönüşlerinin sayısını artırmak için Calibre ölçeklenebilirliğinden yararlanmak istediklerinde kullanılabilir bilgi işlem kaynaklarını artırma seçeneğine sahiptir. Çeşitli senaryolarda ve koşullarda birden fazla Calibre uygulaması çalıştırmak, Calibre'yi bulutta çalıştırmak için en iyi bilinen yöntemlerden (BKM) bir dizi tanımlamamızı sağladı. Bu BKM'ler buluttaki EDA için genel önerilerin yanı sıra bulut ortamında Calibre IC tasarım doğrulamasını optimize etmeye yönelik özel önerileri içerir.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

Bulutta Calibre hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Calibre bulut kaynakları

Calibre ürünlerini mi arıyorsunuz?

Calibre Design Solutions, tasarımları oluşturmadan bant çekmeye kadar hızlandırmak için eksiksiz bir IC doğrulama ve DFM optimizasyon platformu sunar. Calibre Manufacturing çözümleri, tüm teknoloji düğümü yaşam döngüsü boyunca dökümhanenin başarısını sağlar.

Calibre hakkında daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız?

Sorularınızı cevaplamak için hazırız! Bugün ekibimizle iletişime geçin

Çağrı: 1-800-547-3000