Skip to main content

DIRTT Walls hizmetini destekleyen: DIRTT Environmental Solutions

DIRTT, yaşam bilimleri, ticari, sağlık, eğitim, konaklama ve kamu sektörü alanları için çok ticari sistemler sağlayan prefabrik, modüler yapıda liderdir. İnşaat çözümlerimiz, tasarım özgürlüğü, verimlilik ve öngörülebilir maliyetler, programlar ve sonuçlarla yüksek performanslı iç mekanlar sunmak için fiziksel ürünleri dijital araçlarla birleştirir. Tesis dışında 21 gün veya daha kısa sürede hassasiyetle üretilen DIRTT çözümleri, hızlı ve temiz kurulumlara hazır olarak gönderilir ve inşaat programlarını %30'a kadar azaltır. Uzun süreli uyarlanabilirlik için tasarlanan DIRTT'nin modülerliği, sürekli bakımı basitleştirir ve iç mekanların ihtiyaçlar geliştikçe uyarlanmasına veya yeniden yapılandırılmasına olanak tanır.

Neden Custom Prefab Wall Systems?

DIRTT wall systems combine modularity and prefabrication to transform interior construction, streamlining projects from start to finish. With various options including Solid Walls, Glass Walls, Combination Walls, and Folding Walls, DIRTT delivers unparalleled versatility, flexibility, and performance. Manufactured off-site with industry-best lead times, walls arrive ready for quick, clean installs to deliver projects in a fraction of the time. DIRTT Walls are highly customizable, supporting unique designs while integrating seamlessly with the rest of your build. Offering a wide range of materials, finishes, and integration options, DIRTT Walls achieve the appearance and performance of permanent structures while remaining adaptable for the future. They can be disassembled, moved, or reconfigured as needs evolve, protecting your investment. Whether you're after acoustics, aesthetics, or sustainability, DIRTT walls provide a high-quality and durable future-ready solution.

DIRTT Solid Walls Life Sciences Application

Avantajlar

  • Speeds construction timelines by up to 30%
  • Simplifies trade coordination with clean, quick installations
  • Reduces project risks with certainty in cost, schedule, and outcomes
  • Modular design ensures future readiness through adaptability
  • Supports green-building goals with sustainable materials and practices
  • Modularity makes maintenance easy and lowers Day 2 costs

Öne Çıkan Özellikler