Skip to main content

DIRTT Timber Frame hizmetini destekleyen: DIRTT Environmental Solutions

DIRTT, yaşam bilimleri, ticari, sağlık, eğitim, konaklama ve kamu sektörü alanları için çok ticari sistemler sağlayan prefabrik, modüler yapıda liderdir. İnşaat çözümlerimiz, tasarım özgürlüğü, verimlilik ve öngörülebilir maliyetler, programlar ve sonuçlarla yüksek performanslı iç mekanlar sunmak için fiziksel ürünleri dijital araçlarla birleştirir. Tesis dışında 21 gün veya daha kısa sürede hassasiyetle üretilen DIRTT çözümleri, hızlı ve temiz kurulumlara hazır olarak gönderilir ve inşaat programlarını %30'a kadar azaltır. Uzun süreli uyarlanabilirlik için tasarlanan DIRTT'nin modülerliği, sürekli bakımı basitleştirir ve iç mekanların ihtiyaçlar geliştikçe uyarlanmasına veya yeniden yapılandırılmasına olanak tanır.

Neden Prefabricated Timber Solutions?

Bring a natural touch to your space with structural capabilities and unique designs. Do it without long lead times or labor-intensive fabrication. Connections for our Timber Frame solutions are precision-milled in our factory, allowing components to be rapidly assembled on-site. Engineered to meet local requirements, our manufacturing process uses computer-controlled machinery, giving you a greater ability to construct unique shapes and forms. DIRTT Timber brings warmth, texture, and bold design elements to the built environment. Common applications of DIRTT Timber Frame include post and beams to frame rooms, canopies to enclose areas, mezzanines to maximize square footage, seating to create gathering space, and custom design elements to add flair. With DIRTT’s custom approach to timber, you benefit from design freedom. Build jaw-dropping sculptural expressions of timber that enhance the space, create a sense of place, and set your design apart.

Custom DIRTT Timber Frame Application

Avantajlar

  • Fast, clean installation offers minimal disruption
  • Precision manufactured for high quality and durability
  • Supports sustainability goals with renewable materials
  • Design freedom with various texture and custom stain options
  • Aligns with biophilic design principles as a natural material

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar