Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

COVE™ Treatment Area hizmetini destekleyen: DIRTT Environmental Solutions

DIRTT, yaşam bilimleri, ticari, sağlık, eğitim, konaklama ve kamu sektörü alanları için çok ticari sistemler sağlayan prefabrik, modüler yapıda liderdir. İnşaat çözümlerimiz, tasarım özgürlüğü, verimlilik ve öngörülebilir maliyetler, programlar ve sonuçlarla yüksek performanslı iç mekanlar sunmak için fiziksel ürünleri dijital araçlarla birleştirir. Tesis dışında 21 gün veya daha kısa sürede hassasiyetle üretilen DIRTT çözümleri, hızlı ve temiz kurulumlara hazır olarak gönderilir ve inşaat programlarını %30'a kadar azaltır. Uzun süreli uyarlanabilirlik için tasarlanan DIRTT'nin modülerliği, sürekli bakımı basitleştirir ve iç mekanların ihtiyaçlar geliştikçe uyarlanmasına veya yeniden yapılandırılmasına olanak tanır.

Neden Hasta Bakımının Geleceği?

COVE Klinik Gözlem Dikey Sınavı, daha fazla alanın daha iyi bakıma eşit olduğu fikrine meydan okuyor. Kodlar ve uygulamalar değiştikçe, sağlık sistemleri alanlarını en üst düzeye çıkarmak için artan baskıyla karşı karşıyadır. Fonksiyondan veya hasta deneyiminden ödün vermeden metrekareyi optimize etmek için mevcut binaları geliştirmenin bir yoluna ihtiyacınız var. Ayrıca, tesisinizin bozulmasını ve sağladığınız bakımı sınırlayacak şekilde yapılmalıdır.. Üretilen bir sağlık modülü olarak COVE, standart bir sınav odasının tüm temel özelliklerini önemli ölçüde daha küçük bir alana sığdırır. Düşük keskinlikli acil bakım hastalarını daha hızlı işleyerek bölümünüzün verimini artırın. DIRTT ile prefabrik, modüler yapının gücünden yararlanarak inşaat programınızı azaltın. Hasta bakımını iyileştirin. Bekleme sürelerini azaltın. Tasarımdan veya sürdürülebilirlikten ödün vermeden gelişmiş operasyonel optimizasyon elde edin.

Avantajlar

  • İnşaat zaman çizelgelerini %30'a kadar hızlandırır
  • Hızlı üretim hızlı teslimat sağlar
  • Hasta merkezli tasarım, sağlık ve konforu ön planda tutar
  • DIRTT ürünlerinde 10 yıllık garanti ile uzun ömür için tasarlanmıştır
  • Hızlı, temiz kurulum, arıza süresini ve kesintileri en aza indirir
  • Malzemeler, yüzeyler ve ölçümler için bazı özelleştirme seçenekleri sunar

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin