Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Aktarma Organı Analizörü X-Tools?

Drivetrain Analyzer X-Tools, sürücü bileşenleriniz için daha yüksek kullanılabilirlik, daha iyi performans ve daha uzun servis ömrü sunmanıza yardımcı olan uzman izleme yazılımıdır. Gerçek zamanlı izleme ve analiz için 192 kHz'e kadar yüksek dinamik verileri kaydedin.

Düşük hızlı veya değişken hızlı uygulamalarda bile rulman hasarı, dengesizlikler veya yanlış hizalamalar gibi kritik sorunları hızlı bir şekilde tanımlayın. Kesinti süresini tetiklemeden önce sorunları tespit etmek için hassas titreşim analizi ve durum izleme bekleyin.

OPC UA gibi açık arayüzler aracılığıyla herhangi bir kaynaktan içe aktararak verileri hızlı bir şekilde alın ve kaydedin. Daha kolay analiz için makine verilerinizi merkezileştirin. Bu ölçeklenebilir PC tabanlı çözüm, operasyonel taleplerinize uyum sağlar.

Temel faydalar

Kullanılabilirliği artırın

Uzman izleme yazılımımız, sürücü bileşenlerinizin performansını, güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini optimize eder. Aktarma Organı Analizörü X-Tools, sürekli üretkenlik için makine ömrünü uzatabilir.

Daha az enerji kullanın

Uzman yazılımımızla aktarma organlarınızı izleyin. Enerji tüketimini azaltmak ve çıktıyı iyileştirmek için sistemlerinizde ince ayar yapmak için operasyonel verilerden içgörüler elde edin.

Planlanmamış arıza sürelerini önleyin

Rulman hasarını, dengesizlikleri veya yanlış hizalamaları hemen tespit edin. Sürekli çalışmayı ve tutarlı üretkenliği korumak için planlanmamış arıza sürelerini ve maliyetli kesintileri önleyin.

Öne çıkan yetenekler

Kullanmaya başlayın