Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden KNX Touch Control TC5?

KNX Touch Control aydınlatma, güneş koruması ve HVAC sistemlerini kontrol etmek için tam KNX işlevselliği sağlayan hepsi bir arada oda işletim üniteleri ailesidir. Bu, tüm oda fonksiyonlarının kontrolünü tek, sezgisel bir akıllı bina dokunmatik panelinde birleştirerek akıllı bina kurulumlarını basitleştirir. KNX Touch Control Zarif tasarımı birinci sınıf malzemeler, sezgisel kullanım ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle benzersiz bir şekilde birleştirir.

Temel faydalar

Kapsamlı uygulamaları destekleyin

KNX kontrol cihazları aydınlatma seçeneklerini, güneş korumasını ve HVAC sıcaklığını ve havalandırmasını yönetebilir (yerleşik bir cihazla) NPI denetleyici). TC4 ayrıca gelişmiş güvenlik için KNX Data Secure sunar.

Binaları akıllı alanlara dönüştürün

Otel,

konferans salonları ve ofisler için mükemmel olan şık tasarım ve 4" (TC4) veya 5" (TC5) akıllı bina dokunmatik panelleri, yenilikçi bir montaj konsepti ve çoklu dil seçenekleriyle binalarınızı dönüştürün.

Basit tut

Kurulumu, özelleştir@@

mesi ve devreye alınması kolay tek bir ünite ile akıllı ev kurulumlarını basitleştirin. KNX kontrol cihazları, enerji tasarruflu ekran otomasyonu için gömülü yakınlık sensörlerine ve güvenli erişim için parola korumasına sahiptir.

Öne çıkan yetenekler