Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Solid Edge

Solid Edge 2025

Sınırsız yenilik yapın. Solid Edge 2025, Solid Edge X ile güvenli bir SaaS ortamında ürün geliştirme yazılımını, daha akıllı çalışmanıza yardımcı olacak yeni yapay zeka araçları, geliştirilmiş sac metal tasarımı, basitleştirilmiş model tabanlı tanım oluşturma ve daha fazlasını sunar.

Tremonia Mobility'nin City 75 ELECTRIC minibüsü, sürdürülebilir şehir içi ulaşım için tasarlanmıştır.

Neden Solid Edge 2025?

Solid Edge 2025, daha akıllı çalışmanıza yardımcı olacak yeni yapay zeka araçlarıyla birlikte güvenli bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ortamında Solid Edge X, Solid Edge yazılımını sunar. Solid Edge 2025 şunları içerir:

  • Modelleme hızını artırmaya yönelik geliştirmeler, sac metal tasarımı için geliştirilmiş aşındırma ve bükme özellikleri ve basitleştirilmiş model tabanlı tanım (MBD) oluşturma
  • Belirteç lisanslama paketleri ile talep üzerine gelişmiş yeteneklere erişim
  • Siemens Xcelerator portföyü genelinde sektör lideri çözümlerle sorunsuz entegrasyon
3D geometrik şekil ve verilerin holografik ekranı ile dizüstü bilgisayarda çalışan kişi
Anahtar özellikler

Tasarım verimliliğini ve mühendislik yaratıcılığını artırın

Solid Edge'in endüstri lideri sac levha yeteneklerinde yapılan sürekli iyileştirmeler iş akışlarını kolaylaştırır ve hassasiyeti artırır.

Yeni aşındırma ve bükme özellikleriyle sac levha tasarımını yükseltin

Solid Edge'deki endüstri lideri sac levha yeteneklerinde sürekli iyileştirmeler, iş akışlarını kolaylaştırmaya ve hassasiyeti artırmaya yardımcı olur. Güncellenmiş özellikler karmaşık geometrileri destekleyerek gelişmiş bükülme hesaplaması sunarak doğru sac metal parçaları oluşturmayı kolaylaştırır.

Bükülme kesintisi ve bükülme payı, üretim ve takımlama ile ilgili malzeme koşullarını kontrol etmenizi sağlar. Yeni aşındırma özellikleri artık bükülmeleri ve kavisli yüzleri destekleyerek kazmaları tüm ilgili yüzlere otomatik olarak yerleştirirken, gelişmiş bükme desteği ayrıntılı özellikleri ve hesaplama yöntemlerini gösterir.

Model tabanlı tanım oluşturmayı hızlandırın ve basitleştirin

Model tabanlı tanım (MBD) geliştirmeleri, 3B modelleri daha kolay ve doğru bir şekilde detaylandırmanız için gerekli araçları sağlar. Yeni hibrit ek açıklamalarla, verimli, hepsi bir arada iş akışıyla tasarımlarınıza boyutlar ve özellik kontrol çerçeveleri ekleyin.

Özellik kontrol çerçeveleri ve güncellenmiş Yüzey Dokusu sembolleri, kullanıcıların sürekli değişen standartlara uymasına yardımcı olurken, tutarlılığı daha da sağlamak ve hataları en aza indirmek için otomatik boyutlandırma genişletildi.

Model Tabanlı Tanım geliştirmeleri size 3B modelleri daha kolay ve doğru bir şekilde detaylandırmanız için gerekli araçları sağlar
Mavi, turuncu ve gri tonlarında dairesel bir tasarımda düzenlenmiş renkli geometrik şekiller ve desenler.

Tasarım deneyiminizi özelleştirin ve iş akışlarını geliştirin

Yeni özelleştirme seçenekleri, hem yeni hem de deneyimli kullanıcıların Solid Edge deneyimlerini uyarlamalarını kolaylaştırarak daha sezgisel ve kişiselleştirilmiş bir tasarım ortamı sunar. Yeniden tasarlanan Dikey Komut Çubukları ve gelişmiş Bağlam Araç Çubukları gibi özelliklerle iş akışlarınızı kolaylaştırabilir ve daha fazla esnekliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Keşif Merkezi, çok çeşitli kaynaklar, öğrenme materyalleri ve ücretsiz denemeler sunar ve her seviyedeki kullanıcının hızlıca hızlanmasını ve üretkenliklerini en üst düzeye çıkarmasını sağlar.

Akıllı yardım ve gelişmiş işlemlerle işlemeyi basitleştirin

Solid Edge CAM Pro'daki yeni geliştirmelerle programlama ve işleme performansını artırın. Akıllı yardım otomatik olarak en iyi işlemleri önerir, araç yolu oluşturmayı kolaylaştırır ve programlama sürecini kolaylaştırır.

Gelişmiş hızlı kaba işleme ve zikzak frezeleme özellikleri ofset kaba işleme ve yüzey frezeleme işlemesini kolaylaştırır. Otomatik delik işleme ayrıca yuvalar, basamaklar ve delikler gibi prizmatik özelliklerin seçilmesini zahmetsiz hale getirir.

Solid Edge CAM Pro'daki yeni geliştirmelerle programlama ve işleme performansını artırın.
Bağlı cihazlar ve veri görselleştirmeleriyle büyük bir dairesel platform etrafında işbirliği yapan üç stilize insan figürü.

Her zaman, her yerde bağlantı kurun, işbirliği yapın, paylaşın

Artık Teamcenter Paylaşımı'na dahil olan erişiminizle doğrudan Solid Edge ortamından iş birliği yapmaya başlayabilirsiniz. Solid Edge içinde montajları paylaşın ve görevleri sorunsuz bir şekilde izleyin ve gerektiğinde projeler oluşturun, düzenleyin ve silin.

Projeleri ekip üyeleriyle esnek bir şekilde paylaşabilir ve paylaşımdan kaldırabilir ve projeler ilerledikçe görevler oluşturabilir, yeniden atayabilir ve kapatabilirsiniz. Büyük dosyaların sizi yavaşlatmasına izin vermeyin - Teamcenter Share, 500 GB'a kadar dosyaların her zamankinden daha hızlı yüklenmesini destekler.

Esnek lisanslama ile daha da fazla eklenti özelliğine erişin

Solid Edge aboneliğiniz aracılığıyla sunulan değer tabanlı lisanslama ile sürekli büyüyen gelişmiş özellikler listesinden yararlanın. Uygun maliyetli token paketleri, üretken tasarımdan simülasyona kadar Solid Edge eklenti ürünlerine anında isteğe bağlı erişim sağlar. Yeni seçenekler arasında Solid Edge montajlarınızda CATIA modellerini açmanıza, görüntülemenize, düzenlemenize ve bunlarla çalışmanıza olanak tanıyan veri çevirmenleri bulunur.

Değer tabanlı lisanslama hakkında daha fazla bilgi edinin

Yukarıda yüzen 3D mekanik parçaların holografik ekranına sahip dizüstü bilgisayar kullanan kişi
Mekanik bir parçanın 3D modelini içeren Solid Edge Advanced PMI yazılımı için tanıtım görüntüsü.

Designcenter X Solid Edge: Otomatik Çizimlerde %30 indirim

Yapay zeka destekli çizim otomasyonu ile geliştirme maliyetlerini düşürürken tasarım doğrulamasını ve optimizasyonunu yükseltin.

ENTEGRASYONLAR

Ürünler arasında sorunsuz bir şekilde çalışın

Select...

Teamcenter Entegre Malzeme Yönetimi (TC IMM) ile malzeme verilerini tanımlayın

Teamcenter ve Solid Edge arasındaki artan destek, sektör lideri veri yönetimi çözümünden daha da iyi performans anlamına gelir. PLM tarafından yönetilen malzeme tanımları kaynağı olan Teamcenter Entegre Malzeme Yönetimi (TC IMM) ile yeni entegrasyon, malzeme verilerini doğruluk, tutarlılık, izlenebilirlik ve güvenlik açısından kontrol etmenizi sağlar. TC IMM malzeme kullanımını optimize eder, atıkları ve çevresel etkiyi azaltır, üretimde sürdürülebilirliği destekler ve doğru, çevre dostu malzeme seçimi sağlayabilir.

Solid Edge X ile bulutta yeniliğin ortaya çıkmasını sağlayın

Solid Edge X, Solid Edge yazılımını güvenli bir SaaS ortamında sunarak sevdiğiniz tüm özellikleri esnek ve güvenli bir deneyimde sunar. Otomatik güncellemeler ve bulut tabanlı yerleşik veri yönetimi ile Solid Edge X, BT karmaşıklığını ve maliyetlerini azaltmak için tasarlanmıştır. Disiplinler arasında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir ve iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle küresel olarak bağlantı kurabilirsiniz. Solid Edge X'te, Yapay Zeka destekli yeni özellikler gerçek zamanlı yardım sunar ve iş akışlarınızdaki kesintileri en aza indirmeye yardımcı olur.

Solid Edge X hakkında daha fazla bilgi edinin

Geometrik şekiller ve çizgilerle çevrili, bulut şeklinde bir anahtar deliğine sahip bir asma kilidin stilize 3D görüntüsü.
DESİGNCENTER KATI KENAR

Ücretsiz deneme sürümüyle başlayın

Designcenter Solid Edge'in tam sürümüne 30 günlük erişimle hızlı, esnek tasarım değişiklikleri, güçlü montaj yönetimi ve çoklu CAD verilerinin sorunsuz kullanımını deneyimleyin.

Solid Edge'de kırmızı ve açık gri bir 3D model gösteren siyah bilgisayar monitörü.