Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Bir çeşit bilgisayar animasyonlu tasarım gösteren bir masaüstü bilgisayar.

CAD entegre simülasyon

Tasarımcı simülasyonundan analist bilgisayar destekli mühendisliğe (CAE) kadar kesintisiz ölçeklenebilirlik için ortak bir mimari kullanın NX simülasyon odaklı tasarımla performansı artırın ve geliştirme süresini kısaltın.

30 günlük ücretsiz deneme

NX Tasarım Simülasyonunu Deneyin

Tasarım Simülasyonu deneme sürümü ile CAD ortamında tasarım simülasyonunu kendiniz gerçekleştirmenin avantajlarını deneyimleyin.

Çoğunlukla mavi, yeşil ve sarı gösteren termal analizle NX'deki bir parçanın grafiği.

Dahili NX CAD simülasyon araçları

NX CAD ile artık ürün tasarımı ve doğrulamada simülasyon için farklı uygulamalar ve yazılım araçları kullanmak zorunda kalmazsınız. Yerleşik CAD ile entegre simülasyon yetenekleriyle tasarım sürecinin başlarında analiz ve CAE gerçekleştirebilirsiniz.

Tasarımcılar için ölçeklenebilir simülasyon

Tasarım keşif ve optimizasyon sürecini %90'a kadar hızlandırma yeteneği ile NX Performance Predictor, NX tasarımcılarının olası seçenekleri geleneksel araç ve süreçlerden daha hızlı keşfetmelerini sağlar. NX Performance Predictor, tasarım döngüsünün erken dönemlerinde simülasyon odaklı tasarımı mümkün kılar. Tasarımcılar basit simülasyonlar yaparak simülasyon mühendislerini daha karmaşık simülasyonlar için serbest bırakabilir. Analiziniz de bağlantılı Simcenter 3DBu, üretim için hazır, doğrulama için parçanızın derinlemesine bir simülasyonunu gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.

NX Performance Predictor, farklı tasarım ve malzeme seçeneklerini keşfederken oluşturduğunuz parçaları gerçek zamanlı olarak simüle etmenizi sağlar. Tasarımcıların en iyi kararları vermelerini sağlarken aynı zamanda prototip ve fiziksel testler olmadan daha fazla konsept keşfetmenizi sağlar.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Performans doğrulama için tasarım simülasyonu

Tasarım alternatiflerini hızlı bir şekilde karşılaştırın ve tasarım sürecinin en erken aşamalarından itibaren performans özelliklerini NX'te entegre hareket, yapısal ve termal simülasyon araçlarını kullanarak optimize edin.

Simülasyon artık sadece bir performans doğrulama aracı değil, konsept ve tasarım boyunca geliştirme sürecinin organik bir parçası haline geliyor. Simülasyon, tasarımcıların geliştirme sürecinin erken dönemlerinde daha iyi ve daha sağlam tasarımlar oluşturmasına yardımcı olurken, aynı zamanda bir planı yayınlamak için geçen genel süreyi hızlandırıyor, yani pazara daha hızlı bir şekilde sunulma süresi anlamına geliyor.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Topoloji optimizasyonu

NX Topoloji Optimizer ile tüm performans, malzeme ve üretim gereksinimlerini karşılarken yapısal tasarımların iyileştirilmesini otomatikleştirin. Kavramsal tasarım aşamasında mukavemet, malzeme ve daha fazlası için optimize edilmiş tasarımlar oluşturun.

NX Topoloji Optimizatörü, tasarım simetrisi, ofset, bombalama, harmanlama, katmanlı üst sarkma açıları, katkı maddesi kendinden destekli ve katkı maddesi yayma, kalıplama, döküm, işleme ve ekstrüzyon gibi optimizasyonun sonuçlarını kontrol etmek için çeşitli tasarım ve üretim kısıtlamaları ekleme yeteneği sağlar.

Gelişmiş topoloji optimizasyonu Simcenter 3D'ye aktarılarak da gerçekleştirilebilir.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Tasarımlarda animasyonlar

NX yazılımı ile tasarımların kinematik davranışlarını incelemek için hızlı ve kolay bir hareket analizi uygulamasından yararlanın. Kullanımı kolay hareket uygulaması, tasarım sürecinin başlarında kinematik çalışmalar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu çalışmalar, doğru bir dijital maket oluşturmak için gereken süreyi azaltır, böylece tasarım için daha fazla zaman harcanabilir.

Hareketli parçalara sahip ürünler yaptığınızda, onları çalışırken görmeniz gerekir. Yer değiştirmeler, hızlar, ivmeler ve hatta çarpışmalar gibi kinematik özellikleri bilmeniz gerekir.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Hareket analizi

Bir CAD montajını hızlı bir şekilde işlevsel bir hareket modeline dönüştürerek montaj performansını geliştirmenin başlarında araştırın. NX Motion, reaksiyonları, hızları ve ivmeleri canlandırarak, grafik çizerek ve karşılaştırarak ürün performansı hakkında fikir edinmenizi sağlar.

NX Motion ile kinematik analizi, girişim kontrolü, artikülasyon, dinamik analizi ve temas analizi gibi hareket analizleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, NX Tasarım Simülasyonuna doğrudan yük aktarımı yoluyla yapısal analiz gerçekleştirebilirsiniz.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Kalıplı parça doğrulama ve enjeksiyon kalıplama simülasyonu

Plastik parçaların kalıplanabilirliğini çeşitli NX aletleriyle değerlendirin. Doğrulama ve kalıp akış analizi araçları, tasarımcılar tarafından ürün geliştirmenin ilk aşamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve NX tasarım işlevleriyle tamamen entegre edilmiştir.

A molded part

Akış ve termal CFD simülasyonları

Tasarım sürecini kolaylaştırmak ve NX CFD Designer ile kararları daha hızlı almak için tasarım ortamında akış ve termal simülasyonlar gerçekleştirin.

İç ve dış kararlı durum akışkan analizleri; laminer, türbülanslı ve geçiş akışları; sıvılar ve gazlar; konjuge ısı transferi ve gözenekli ortam ile simüle edebilirsiniz. Ardından, analiz sonuçlarını NX'te görüntüleyin veya daha gelişmiş simülasyon için modeli Simcenter FLOEFD'de açın.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

CFD analizi

CFD akışkan akışı ve ısı transferi simülasyonlarını hazırlayın ve değerlendirin Floefd simcenter, tam özellikli bir 3D hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analiz çözümü. Simcenter FLOEFD'nin NX'e entegrasyonu sayesinde, tasarım sürecinin başlarında optimum tasarımı belirleyen kullanımı kolay sihirbazlarla analiz yapabilir ve “ne olursa” simülasyonları çalıştırabilirsiniz.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Örnek olay incelemesi

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Şirket:DENSO

Endüstri:Automotive & transportation

Konum:Kariya, Aichi, Japan

Siemens Yazılımı:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter