Designcenter NX Haziran 2025 için yeni güncellemeler
En yeni ve en iyi NX özellikleri ve geliştirmeleri hakkında bilgi edinmek için bu yılki Designcenter NX'teki yenilikler videosunu izleyin.
CAD uzmanlarımızın yeniliklerine ve sizin gibi NX kullanıcılarından gelen doğrudan geri bildirimlere dayanarak, NX yazılımı sürekli sürüm döngüsünün bir parçası olarak her zaman yeni işlevler ekliyoruz.
NX'in Haziran 2025 sürümü, bulut işbirliği, sürükleyici tasarım ve yapay zeka destekli araçların yanı sıra NX Inspector ve NX DFM Advisor gibi bazı tamamen yeni yeteneklerin yanı sıra kaçırmak istemeyeceğiniz bir prömiyer.
Siemens Tasarım Merkezi kesintisiz bir dijital iş parçacığı sağlar
NX, benzersiz ölçeklenebilirlik, esneklik ve işlevsellik ile ürün geliştirme için en kapsamlı yazılım paketi olan Designcenter'ın kalbidir.
NX X - bulut tabanlı ürün mühendisliği
Dört seviye bulut CAD çözümleri
NX X Design çözümlerini keşfedin. Ortak bir temel yetenek kümesi üzerine inşa edilen NX X Design Essentials, Standard, Advanced ve Premium, her biri en zorlu tasarım ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için işlevsellik ekler.
Her seviye, bulut tabanlı ve SaaS ortamında yüksek performanslı CAD yetenekleri ve yerleşik veri yönetimi sunar. NX X'in herhangi bir seviyesinde çeviri yapmadan aynı verileri kullanabilir ve kuruluşunuz büyüdükçe NX X çözümünüzü ölçeklendirebilirsiniz.
Ve NX X, diğer tüm Siemens Xcelerator yazılımlarıyla tamamen birlikte çalışabilir ve işbirliğini geliştirmek ve tasarım ve üretim döngülerini hızlandırmak için verileri sorunsuz bir şekilde paylaşabilir.
Değer tabanlı lisanslama ile sınırsız esnekliğin ortaya çıkmasını sağlayın
Değer tabanlı lisanslama, çok çeşitli gelişmiş ve uzman işlevlerle NX yeteneklerinizi artırmanın esnek, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir yoludur. NX X Değer Tabanlı Lisanslama bu sürümde yeni olmasa da, bu sürümde bulunan yeni özelliklerin ve yeteneklerin çoğunun kilidi belirteç lisanslama yoluyla açılır. NX X Değer Tabanlı Lisanslama ile yeni yeteneklerin piyasaya sürüldükçe anında erişimin kilidini açarsınız; ek satın alma, lisans veya manuel güncelleme gerekmez.
Ekibiniz için kayan NX X Değer Tabanlı Lisanslama belirteçlerinden oluşan bir havuz satın alın ve bir eklenti modülünün token değeri için otomatik olarak kontrol etmek için NX'te bir özelliği kullanmaya başlayın. NX X'i kapattığınızda veya modülü kullanmayı bıraktığınızda, eklenti modülü otomatik olarak tekrar kontrol edilir ve kullanılan belirteçler ekibinizin havuzuna geri döner.
NX CAD'de yapay zeka özellikli yeni tasarım özellikleri
NX X Yardımcı Pilot
yazılımını ve eklenti modüllerini kullanma konusunda tavsiye almak için Design Copilot NX ile doğal bir dilde konuşma yapın. Üretken yapay zeka ve geniş dil modelleri ile desteklenen yardımcı pilot, cevaplarını kullandığınız NX'in belirli sürümünün belgelerine dayandıracaktır.
Ekstra bilgi istiyorsanız, tam belgelere bağlantılar bile sağlayacaktır ve yardımcı pilotun yanıtlarını doğrudan söylediği komutları başlatabilirsiniz. Gelecekte başvurmak üzere kullanıcı arayüzünde nerede olduğunu görmek için bir komutun üzerine gelin.
NX Ses
Sesli sesli komutlarla NX X Copilot ile sezgisel ve zahmetsizce etkileşim kurun. NX Voice, NX Immersive Designer veya dokunmatik ekran kullanıcıları için gerçekten parlıyor.
Tasarımın geleceği sürükleyici
NX Sürükleyici Tasarımcı
Hem fiziksel hem de sanal monitörler aracılığıyla tam NX çalışma alanına tam erişimle sanal gerçeklikte veya artırılmış gerçeklikte daha önce hiç olmadığı gibi 3D CAD tasarımları oluşturun, görüntüleyin ve düzenleyin.
Modelle doğrudan el kumandalarıyla etkileşime girebilir veya NX'i normal şekilde kullanabilir ve değişikliklerinizin AR veya VR'da anında güncellendiğini görebilirsiniz. NX CAD'in sanal alana tamamen çift yönlü genişletilmesiyle geleneksel ve sürükleyici mühendislik arasında sorunsuz geçiş yapın.
NX Sürükleyici İşbirlikçi
arkadaşlarınızla aynı sanal gerçeklik alanında işbirliği yapabileceğiniz NX Immersive Collaborator ile sürükleyici tasarım incelemesini bir sonraki seviyede deneyimleyin.
Sadece birkaç tıklamayla doğrudan NX çalışma alanından bir işbirliği oturumu başlatın. Eksiksiz tasarım inceleme araçları, tek tek parçaları veya tüm montajları ölçmenize, değerlendirmenize ve açıklama eklemenize olanak tanır.
Sony XR kafaya monte ekran
Sürükleyici Mühendisliği Keşfedin: Siemens ile özel işbirliği içinde tasarlanan Sony XR kafaya monte ekran ve denetleyiciler, 3D tasarım için özel olarak optimize edilmiştir.
NX Haziran 2025'te yeni eklenti modülleri
Birinci madde denetimi ve özellik yönetimi
ığır açan yeni modül olan NX Inspector ile alt kalite ve üretim süreçlerini tanımlamak için ürününüzün dijital ikizine model tabanlı özellikler ekleyin. Designcenter, Dijital Metroloji Standartları Konsorsiyumu'nun Model Tabanlı Özellikler standardını uygulayan ilk CAD tabanlı platformdur.
Üretilebilirlik denetleyicileri için tasarım
Yeni NX Design for Manufacture (DFM) Danışmanı ile erken üretilebilirlik değerlendirmelerini otomatikleştirin. Verilerinizi analiz edebilir, potansiyel zorlukları belirleyebilir ve eyleme geçirilebilir geri bildirimler sağlayabilir. NX için Teamcenter Entegrasyonu'ndan yararlandığınızda iş arkadaşlarınızla ve iş ortaklarıyla paylaşmak üzere raporlar oluşturabilir ve ek iş akışlarını yönlendirmek için öngörüleri kullanabilirsiniz.
Akışkan akışı ve termal simülasyon
CFD Designer ile ilk kez sıvı akışı ve termal simülasyon özelliklerine doğrudan NX CAD çalışma alanında erişin. Bu modül, Simcenter™ FLOEFD teknolojisi ile desteklenen yepyeni bir tasarım simülasyon aracıdır.
Sıvı hacmi algılama ve ağ oluşturma gibi karmaşık görevleri sizin adınıza ele alan güçlü otomasyonla CFD deneyimi olmayanlar için kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Bir dizi çalışma senaryosunu ve geometri varyasyonlarını bir kerede hızlı bir şekilde değerlendirin ve sonuçları karşılaştırın.
NX Haziran 2025'te yetenek güncellemeleri
NX Çizimi
NX'in sizin için geometrik hassasiyetle ilgilenebileceğini bilerek daha özgürce ve doğal bir şekilde çizim yapmak için gönül rahatlığını yaşayın. Yeni Çizim Denetleyicisi, tam olarak paralel olmayan çizgiler veya tam olarak teğet olmayan eğriler gibi yaygın 'yakın hatalar' sorunları için bir çizimi otomatik olarak denetler. Sorunlar hem Grafik Penceresinde görünür hem de Çizim Gezgini ve NX sorunları tek bir tıklamayla otomatik olarak düzeltebilir.
NX Şekli Gerçekleştir
NX Realize Shape'deki yeni komutları keşfedin. Yeni Yüzeydeki Karışım Eğrisi ve Yaş Kafesi komutları, karmaşık ve organik geometri oluşturmak için NX'te alt bölüm modellemesine daha da fazla esneklik katar.
Pah Kafesi, bir alt bölüm gövdesini kontrol eden kafese oluk uygulayarak bir tasarımdaki geçiş alanları üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Blend Curve on Surface, daha hızlı ve sezgisel bir iş akışı için eğrileri doğrudan bir alt bölüm gövdesinin yüzeyinde düzenlemenizi sağlar.
NX Kalıp Sihirbazı
andırmaları ayarlarken standart parçalar artık gerçek zamanlı olarak güncellendiğinden değişikliklerinizin etkisini hızla görün. Sezgisel doğrudan kanal oluşturma ile gelişmiş soğutma kanalı tasarımı sayesinde soğutma sistemlerini daha iyi ve daha hızlı tasarlayın.
Kalıp doldurma simülasyonu ile arıza riskini azaltın ve bitmiş kalıplı ürünlerin kalitesini artırın. Kalıp maliyet raporları artık daha karmaşık kalıp tasarımlarıyla uyumludur ve potansiyel sorunları paydaşlarla işaretlemek için üretim raporları için ayrıntılı tasarım oluşturabilirsiniz.
NX Performansı Predictor
Çeşitli yükler altında ürünlerinizin performansı hakkında daha da fazla bilgi edinin. Artık NX Performance'dan mekanik stres analizlerini çalıştırabilirsiniz Predictor tüm montajlar ve tek tek parçalar arasında.
NX X'i deneyin: SaaS CAD çözümümüz
NX X, üç ölçeklenebilir koltuk seçeneği aracılığıyla NX tasarım yeteneklerinin tam gücünü sunan bulut SaaS NX'dir. NX X, sorunsuz bağlantı için cihazlarınıza kolayca kurulabilir. NX mimarisi üzerine kurulu olarak, güvenli veri yönetimi yeteneklerine güvenerek sıfır veri kaybı ile disiplinler arasında işbirliği yapmaya devam edebilirsiniz.
30 günlük deneme sürümünü indirerek satın almadan önce deneyin.