Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Endüstri için CAD

Designcenter ile tüketici ürünü endüstriyel tasarımı

Leverage, güçlü kapsamlı 3B modelleme yetenekleri, mühendislik analiz araçlarıyla sorunsuz entegrasyon ve karmaşık ürün geliştirme için verimli bir iş akışı sunar. Hassasiyet, esneklik, ölçeklenebilirlik ve işbirliği sağlayan yazılımlarla yaratıcılığı ve üretkenliği artırın.

Sunum

Ürünlerinizi hız, esneklik ve stil ile tasarlayın

Tüketici ürün tasarımı için Designcenter"tan yararlanmanın konseptten üst düzey görselleştirmelere verimli ve güvenle geçmenize nasıl yardımcı olacağını keşfedin. CAD modellerinizi bir konsept tasarımından nasıl geliştireceğinizi, varyantları nasıl yöneteceğinizi ve ürünü fotogerçekçi renderlerle nasıl görselleştireceğinizi, Designcenter içinde nasıl görselleştireceğinizi öğreneceksiniz.

Robotik laboratuvarında iki adam, biri makine üzerinde çalışıyor, diğeri not alıyor

Endüstriyel tasarım CAD yazılımı

İle gelişmiş tasarımlar oluşturun ödüllü Endüstriyel tasarım için Designcenter yazılımı. Designcenter, yaratıcılığı ve üretkenliği kolaylaştırmanıza yardımcı olan ve tasarımlarınızı estetik, ergonomi ve kullanıcı etkileşimine güçlü bir vurgu yaparak ürünlerin biçimi ve işlevi arasında dengelemenize olanak tanıyan araçlar içerir.

Tüketici ürünleri tasarımı için tasarım merkezi

Endüstriyel tasarım için dijital ikiz teknolojisinin faydaları

Üretimden önce ürünlerinizi simüle etmek, analiz etmek ve optimize etmek için fiziksel ürününüzün veya sisteminizin sanal temsili olan dijital bir ikizden yararlanın. Endüstriyel tasarım sürecinize Siemens dijital ikiz teknolojisini Designcenter ile entegre ederek tasarım ve ürün geliştirmeye bütünsel bir yaklaşım benimseyin, gerçek zamanlı işbirliğini geliştirin, tasarım doğrulamasını kolaylaştırın, üretim süreçlerini entegre edin ve daha akıllı, kullanıcı merkezli ürünler sunun. Dijital ikiz teknolojisi, daha çevik olmanızı, veri odaklı kararlar almanızı ve nihayetinde daha iyi performans gösteren ve estetik açıdan üstün ürünler yaratmanızı sağlar ve daha az risk ve pazara sunma süresi sağlar.

Designcenter ile dijital ikiz teknolojisinin faydaları:

  • Dijital ikizler, fiziksel bir ürünün davranışını doğru bir şekilde taklit eden sanal prototipler oluşturmanıza olanak tanır.
  • Fonksiyonel simülasyon araçları, ergonomi, kullanılabilirlik ve ürün performansı gibi yönleri simüle edilmiş bir ortamda test etmenize ve maliyetli fiziksel etkileşimlerden kaçınmanıza olanak tanır.
  • Sanal test ve performans sonuçlarından elde edilen gerçek zamanlı geri bildirim, yinelemeli tasarım sağlar, böylece ürünü estetik, işlev ve üretilebilirlik açısından optimize etmek için ürün tasarımlarınızı sürekli olarak iyileştirebilirsiniz.
  • Üretim araçlarıyla sorunsuz entegrasyon, tasarım ve üretim arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olur. Dijital ikiz teknolojisi ile, bir ürünün nasıl üretileceğini değerlendirebilir, üretim süreçlerini simüle edebilir ve doğrulayabilir, ürünlerinizin verimli ve uygun maliyetli bir şekilde üretilmesini sağlayabilirsiniz.
Deniz mavisi ile çamaşır makinesi

Endüstriyel tasarım için CAD özellikleri

Designcenter'daki endüstriyel tasarım özelliklerinden yararlanarak estetiğin, ergonominin ve işlevselliğin endüstri standartlarını ve kullanıcı beklentilerini karşılamasını sağlarken tasarımlarınızı kavramsallaştırın, yineleyin ve iyileştirin.

Endüstriyel tasarım ve tüketici ürünleri eklentileri

Endüstriyel tasarım ve tüketici ürünlerine özel Designcenter'da bulunan vurgulanan eklenti modüllerinden bazılarını keşfedin. Daha fazla bilgi için, eklenti modülleri bilgi sayfasına göz atın.

Designcenter çözümleri belirteçlerle ölçeklenebilir

Eklenti modülleri için Designcenter Value Based Licensing (token lisanslama) ile gelişmiş satın alınabilirlik ve ölçeklenebilirlikten yararlanın. Bu esnek, ölçeklenebilir lisanslama modeli, tüketici ürün tasarımı için güçlü CAD araçlarından yararlanmaya devam ederken şirketinizin maliyetleri yönetmesine yardımcı olur.

Token tabanlı lisanslama ile daha fazla esneklik

Token tabanlı sistem, şirketinizin bireysel yazılım lisansları yerine bir token havuzu satın almasına olanak tanır. Gerektiğinde çeşitli gelişmiş yazılım özelliklerine ve eklenti modüllerine erişmek için bu belirteçleri kullanabilirsiniz.

Designcenter belirteç lisanslamasıyla ölçeklendirin

Talebe uyarlanabilirlik: Proje talepleri değiştikçe, ekibiniz ek kalıcı lisanslar satın almaya gerek kalmadan farklı Designcenter modüllerine erişebilir. Bu esneklik, şirketlerin önemli bir ön yatırım yapmadan operasyonlarını yukarı veya aşağı ölçeklendirmelerine olanak tanır.

Designcenter'da token sisteminin faydaları

  • Maliyet tasarrufu: Designcenter'da 100'den fazla eklenti modülüne erişmek için, her modül için ayrı lisanslar yerine Designcenter Value Based Licensing'e yalnızca bir abonelik gerekir.
  • Kolay yönetim: Designcenter'daki her modülün atanmış bir belirteç değeri vardır. Otomatik check-in çıkış sistemi, modülleri gerektiği gibi kullanmanızı ve ardından modülü kullanmayı bitirdiğinizde tahsis edilen jetonları havuza iade etmeyi kolaylaştırır.
  • Çeşitli iş akışları için destek: Token havuzunda sektöre özgü iş akışları, mekatronik ve fabrika tasarımı, çekirdek tasarım, endüstriyel tasarım ve şekillendirme, ürün tasarımı, model tabanlı tanım, bilginin yeniden kullanımı, tasarım doğrulaması, yönlendirilmiş sistemler, elektrik sistemi geliştirme, jigler, fikstürler ve takımlar, PCB tasarımı ve parça imalatı için 100'den fazla eklenti modülü bulunmaktadır.
Soyut şekiller ve çizgilerle NX değer tabanlı lisans belirteçlerini gösteren renkli grafik

Endüstriyel tasarım için Designcenter AI özellikleri

Sıkıcı, analitik ve tekrarlayan işler yerine yaratıcılığınıza ve yeniliğinize odaklanın. Designcenter'daki yapay zeka özellikli özelliklerden yararlanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek daha hızlı çalışın, hataları azaltın, karar vermeyi geliştirin, kaliteyi iyileştirin ve tasarım ve üretim süreçlerini optimize edin.

Sürdürülebilir endüstriyel ürün tasarımı için CAD araçları

Designcenter'da sürdürülebilir tasarım özellikleri ile sürdürülebilirlik endüstriyel tasarımda giderek daha önemli bir odak noktası haline geldiğinden, ürün geliştirme süreci boyunca çevre dostu kararlar alın.

Örnek Olay İncelemesi

Bormioli Luigi

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time
Customer Success Story

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time

Şirket:Bormioli Luigi

Endüstri:Consumer products & retail

Konum:Parma, Italy

İlgili kaynaklar