Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

CAD entegre simülasyon

Tasarımcı simülasyonundan analist bilgisayar destekli mühendisliğe (CAE) kadar kesintisiz ölçeklenebilirlik için ortak bir mimari kullanın Designcenter simülasyon odaklı tasarım ile performansı artırın ve geliştirme süresini kısaltın.

30 günlük ücretsiz deneme

Designcenter'da simülasyonu deneyin

Tasarım Simülasyonu deneme sürümü ile CAD ortamında tasarım simülasyonunu kendiniz gerçekleştirmenin avantajlarını deneyimleyin.

Çoğunlukla mavi, yeşil ve sarı gösteren termal analizle NX'deki bir parçanın grafiği.

Yerleşik Designcenter CAD simülasyon araçları

Designcenter ile artık ürün tasarımı ve doğrulamada simülasyon için farklı uygulamalar ve yazılım araçları kullanmak zorunda kalmazsınız. Entegre simülasyon yetenekleri ile tasarım sürecinin başlarında analiz ve CAE gerçekleştirebilirsiniz.

Tasarımcılar için ölçeklenebilir simülasyon

Tasarım keşif ve optimizasyon sürecini %90'a kadar hızlandırma yeteneği ile Designcenter Performance Predictor, tasarımcıların olası seçenekleri geleneksel araç ve süreçlerden daha hızlı keşfetmelerini sağlar. Performans Predictor, tasarım döngüsünün erken dönemlerinde simülasyon odaklı tasarımı mümkün kılar. Tasarımcılar basit simülasyonlar yaparak simülasyon mühendislerini daha karmaşık simülasyonlar için serbest bırakabilir. Analiziniz de bağlantılıdır Simcenter 3DBu, üretim için hazır, doğrulama için parçanızın derinlemesine bir simülasyonunu gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Performans Predictor, farklı tasarım ve malzeme seçeneklerini keşfederken oluşturduğunuz parçaları gerçek zamanlı olarak simüle etmenizi sağlar. Tasarımcıların en iyi kararları vermelerini sağlarken aynı zamanda prototip ve fiziksel testler olmadan daha fazla konsept keşfetmenizi sağlar.

NX CAD'de açılan NX Performans Predictor modülü, bir gösterge gösterir

Performans doğrulama için tasarım simülasyonu

Tasarım merkezindeki tasarıma entegre hareket, yapısal ve termal simülasyon araçlarını kullanarak tasarım alternatiflerini hızla karşılaştırın ve tasarım sürecinin en erken aşamalarından itibaren performans özelliklerini optimize edin.

Simülasyon artık sadece bir performans doğrulama aracı değil, konsept ve tasarım boyunca geliştirme sürecinin organik bir parçası haline geliyor. Simülasyon, tasarımcıların geliştirme sürecinin erken dönemlerinde daha iyi ve daha sağlam tasarımlar oluşturmasına yardımcı olurken, aynı zamanda bir planı yayınlamak için geçen genel süreyi hızlandırıyor, yani pazara daha hızlı bir şekilde sunulma süresi anlamına geliyor.

Darbeli tornavida tasarımının performansını doğrulamak ve optimize etmek için çeşitli yüklerde bir ısı transfer analizi yapılır.

Topoloji optimizasyonu

Designcenter Topoloji Optimizer ile tüm performans, malzeme ve üretim gereksinimlerini karşılarken yapısal tasarımların iyileştirilmesini otomatikleştirin. Kavramsal tasarım aşamasında mukavemet, malzeme ve daha fazlası için optimize edilmiş tasarımlar oluşturun.

Designcenter Topoloji Optimizatörü, tasarım simetrisi, ofset, kabartma, karıştırma, katmanlı üst sarkma açıları, katkı maddesi kendinden destekli ve katkı maddesi yayma, kalıplama, döküm, işleme ve ekstrüzyon gibi optimizasyonun sonuçlarını kontrol etmek için çeşitli tasarım ve üretim kısıtlamaları ekleme yeteneği sağlar.

Gelişmiş topoloji optimizasyonu, Simcenter 3D'ye aktarılarak da gerçekleştirilebilir.

NX Topoloji Optimizer penceresi açık olan NX CAD'de bir şanzıman montajı

Tasarımlarda animasyonlar

Designcenter ile tasarımların kinematik davranışlarını incelemek için hızlı ve kolay bir hareket analizi uygulamasından yararlanın. Kullanımı kolay hareket uygulaması, tasarım sürecinin başlarında kinematik çalışmalar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu çalışmalar, doğru bir dijital maket oluşturmak için gereken süreyi azaltır, böylece tasarım için daha fazla zaman harcanabilir.

Hareketli parçalara sahip ürünler yaptığınızda, onları çalışırken görmeniz gerekir. Yer değiştirmeler, hızlar, ivmeler ve hatta çarpışmalar gibi kinematik özellikleri bilmeniz gerekir.

NX Animation Designer'da oluşturulan yarı saydam hareket zarfı analizi ile 3D ağır makine montajının görüntüsü.

Hareket analizi

Bir CAD montajını hızlı bir şekilde işlevsel bir hareket modeline dönüştürerek montaj performansını geliştirmenin başlarında araştırın. Designcenter Motion, reaksiyonları, hızları ve ivmeleri canlandırarak, grafik çizerek ve karşılaştırarak ürün performansı hakkında fikir edinmenizi sağlar.

Designcenter Motion ile kinematik analizi, girişim kontrolü, artikülasyon, dinamik analizi ve temas analizi gibi hareket analizleri gerçekleştirebilirsiniz. Tasarım Simülasyonuna doğrudan yük aktarımı yoluyla yapısal analiz de gerçekleştirebilirsiniz.

NX CAD'de kanat tasarımı üzerinde hareket analizi yapılıyor

Kalıplı parça doğrulama ve enjeksiyon kalıplama simülasyonu

Çeşitli Designcenter araçlarıyla plastik parçaların kalıplanabilirliğini değerlendirin. Doğrulama ve kalıp akış analizi araçları, tasarımcılar tarafından ürün geliştirmenin ilk aşamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve Designcenter'daki işlevsellikle tamamen entegre edilmiştir.

Kalıplanmış bir parça

Akış ve termal CFD simülasyonları

Tasarım sürecini kolaylaştırmak ve Designcenter CFD Designer ile kararları daha hızlı almak için tasarım ortamında akış ve termal simülasyonlar gerçekleştirin.

İç ve dış kararlı durum akışkan analizleri; laminer, türbülanslı ve geçiş akışları; sıvılar ve gazlar; konjuge ısı transferi ve gözenekli ortam ile simüle edebilirsiniz. Ardından, analiz sonuçlarını Designcenter'da görüntüleyin veya daha gelişmiş simülasyon için modeli Simcenter FLOEFD'de açın.

Bir valf düzeneğinde termal ve akış simülasyonunun bir simülasyonu olan NX CFD Designer'ı gösteren NX CAD yazılımının ekran görüntüsü.

CFD analizi

CFD akışkan akışı ve ısı transferi simülasyonlarını hazırlayın ve değerlendirin Simcenter FLOOD, tam özellikli bir 3D hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analiz çözümü. Simcenter FLOEFD'nin Designcenter'a entegre edilmesiyle, tasarım sürecinin başlarında optimum tasarımı belirleyen kullanımı kolay sihirbazlarla analiz yapabilir ve “ne olursa” simülasyonları çalıştırabilirsiniz.

NX için Simcenter FLOEFD ile pistonlu valfte akışkan akış simülasyonu
Örnek olay incelemesi

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Şirket:DENSO

Endüstri:Automotive & transportation

Konum:Kariya, Aichi, Japan