Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden DELTA surface switch ve soket programı?

DELTA yüzey anahtarı ve soket programı elektrik tesisatlarını geliştirir. Garajlar, çamaşır odaları, laboratuvarlar veya dış mekanlar gibi nemli ortamlarda güvenilir güç bağlantıları sağlayın.Nemli ortamlar elektriksel risklere neden olabilir ve güvenilir korumaya ihtiyacınız vardır. DELTA yüzey anahtarı ve soket programı, sıçramaya dayanıklı IP44 tasarımı ile bunu çözer. Sağlam yapı, çalışma güvenliği ve sürekliliği için neme ve çevresel stres faktörlerine karşı koruma sağlar.IP44 sıçramaya dayanıklı tasarım, elektrik tehlikelerini önlemek için su sıçramalarına karşı koruma sağlar. Alev geciktirici polikarbonattan yapılmış muhafazalar ve kapaklar, aşırı sıcaklıklarda darbe direnci ve dayanıklılık sunar. Bu sağlam yapı, zamandan ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmek için değiştirme sıklığını azaltır.

Temel faydalar

Elektrik tesisatı güvenliğini artırın

Elektrik tesisatlarınızı zorlu nemli ortamlarda koruyun. Tasarım ve IP44 derecesi, güvenli ve güvenilir bir elektrik sistemi sağlamak için riskleri en aza indirir.

Zorlu koşullarda güvenilir şekilde çalışın

Aşırı sıcak ve soğuk gibi en zorlu koşullar için tasarlanmış bileşenlere güvenin. Alev geciktirici ve darbeye dayanıklı polikarbonat yapı, tutarlı performans ve uzun ömür sağlar.

Kurulum ve bakımı basitleştirin

Nemli odalarda bile anahtarları ve prizleri güvenli ve kolay bir şekilde takın. Basit tasarım ve dayanıklı malzemeler karmaşıklığı azaltarak verimli kurulum ve minimum bakım sağlar.

Öne çıkan yetenekler