Kontrol kabininde daha fazla alana ihtiyacım olursa ne olur?
SINAMICS DCP (DC Güç Dönüştürücü) ürün serisi, bir DC-DC dönüştürücünün tüm bileşenlerini tek bir kompakt cihazda içerir. Ek mühendislik olmadan anında kullanıma hazırdır. Birkaç SINAMICS DCP'yi paralel olarak bağlayarak bir güç uzantısını kolayca uygulayın.
Bir yük ve destek dönüştürücü olarak SINAMICS DCP, kolay enerji değişimi için farklı voltaj seviyelerinde iki DC voltaj sistemini bağlayabilir. Bu, daha az bileşen gerektirir ve kurulum alanından tasarruf sağlar.
Siemens, 1200V'a kadar çıkış voltajlarını gerçekleştirebilen ve artan otomotiv endüstrisi gereksinimleriyle uyumlu olarak elektrikli araçlar için test standları tasarlamak ve uygulamak için en uygun temel olan SINAMICS DCP 250kW'ı sunar.
Bu DC-DC dönüştürücüler sürdürülebilir mi?
SINAMICS DCP teknolojisi, en yüksek enerji yüklerini önemli ölçüde azaltır ve dizel tüketiminde% 70'e kadar tasarruf sağlar. Otomotiv test stantlarında SINAMICS DCP, elektrikli tahrik ünitesi test sistemlerinde araç invertörlerine güç kaynağını optimize ederek bir yük ve destek dönüştürücü görevi görür.
Enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen endüstriler için enerji depolamayı entegre etmek çok önemlidir. Bu nedenle SINAMICS DCP, daha sürdürülebilir ve enerji verimli uygulamalar için çabalayan modern endüstrilerin taleplerini karşılayan dönüştürücü bir çözüm sunar.
Bu DC-DC dönüştürücüler diğer SIMAMICS çözümleriyle nasıl çalışır?
SINAMICS S120 çok eksenli sistemden bir Motor Modülü, SINAMICS S120 DC-DC Dönüştürücünün temel bileşenidir. Ek bileşenler ekleyerek, uygulamaya ayrı ayrı uyarlanabilen eksiksiz bir DC-DC dönüştürücü haline gelir. Bu modüler yaklaşım, SINAMICS S120 tahrik serisine mekanik, elektriksel ve yazılım açısından kolay entegrasyon sağlar. Aynı zamanda tek tip bir görünüm ve his, mevcut iletişim arayüzlerinin kullanımı ve evrensel bir tasarım gibi sinerji etkileri üretir.