Neden Havacılık ve Uzay için Capital Network Designer?
Yüksek kaliteli tasarımlar ve daha hızlı sistem entegrasyonları sağlamak için garantili teslimat ile doğrulanmış ve doğru uçak içi ağları hızla tasarlayın. Yapılandırılmış ağ doğrulama raporları ile uçak sertifikasyon gereksinimlerini sağlam bir şekilde destekleyin.
Sağlam uçak içi iletişim ağları tasarlayın
Geliştirme maliyetlerini ve risklerini azaltın
Teslim edilebilirliği sağlayan zamanlama analizi ile desteklenen son derece üretken bir ağ tasarım aracı olan Capital Network Designer for Aerospace aracından yararlanın. Tek bir tasarımda çok sayıda varyantı yönetin.
Üretken ağ tasarımı ile optimize edin ve doğrulayınHızlı ağ uygulaması ve artımlı değişiklik işlemeyi sağlamak için üretken mesaj tasarımını kullanın.
Sonuçları iyileştirmek için gerçek zamanlı ölçümler sağlayın
Yerleşik metriklerle tasarım etkinliği ve sıkıntı noktalarının görünürlüğünü anında deneyimleyin.
Tasarım ekiplerini güçlendirinARINC 429, ARINC 629, ARINC 664p7, ARNC 717, ARINC 767, ARINC 825, CAN MIL-STD-1553, RS-232, RS-422, RS-485 ve Ethernet gibi tüm büyük havacılık ağı standart protokolleri için tam tasarım desteği alın.