Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Alarm Yönetimi

İster hırsızlık, ister yangın veya başka bir acil durum olsun - alarm etkinleştirmemizle uyarılar doğrudan itfaiye, polise ve acil servis merkezimize gönderilir. Bu, güvenilir gerçek zamanlı izleme sağlar. Biz güvenliğinizi ele alırken, en önemli olana odaklanabilirsiniz.

Servis resmi bize ulaşın

Alarm aktivasyonu nedir?

İnsanların, binaların ve varlıkların kapsamlı bir şekilde korunması, işinizin başarısı ve sürekliliği için esastır. Mülkünüzün büyüklüğüne ve tehlike potansiyeline bağlı olarak, farklı güvenlik önlemleri ve alarm iletimleri zorunlu olabilir veya gerekli olduğu kanıtlanabilir. Temel, itfaiye, polis veya Siemens kontrol merkezimizle doğrudan bağlantıdır. Yanınızda bir imtiyaz sahibi olarak bizle, yangın alarmı, hırsızlık alarmı veya çalışma durumundaki bir değişiklik olsun, ilgili alarmın istenen kontrol merkezine güvenilir ve güvenli bir şekilde iletileceğine güvenebilirsiniz.

Alarm aktivasyonunun avantajları nelerdir

Select...
Mimarlık

Şirket olarak sizin için avantajlar

  • Gerekli gereksinimleri ve yönergeleri sağlarken uygun maliyetli çözüm
  • İtfaiye tugayı/polise otomatik şanzıman yoluyla acil müdahale ve hasar sınırlaması
  • Kendi çalışanlarınız, maddi varlıklarınız ve şirketiniz için mümkün olan en iyi koruma
  • Sorumluluk duygusunun imaj üzerinde olumlu bir etkisi vardır
  • Ülke çapında hizmet organizasyonu - 24 saat 24 saat
İzleme

GÜVENLİK YOLUYLA GÜVEN

Acil Durum ve Servis Kontrol Merkezi: Müşterilerimiz için 7/24 destek

Acil durum ve servis kontrol merkezindeki ekip, siz ve çevreniz için kesintisiz güvenlik için güçlü ortağınızdır. Yılın 365 günü 7/24 operasyonlarımızla her zaman hizmetinizdeyiz. Ekibimiz, bağlı tehlike algılama sistemlerinizden gelen alarmları ve arızaları ele alır, bunları analiz eder ve uygun önlemleri koordine eder.

Alarm aktivasyonu nerede kullanılır?

Münih

Tarihi ve listelenen binalar

Yapı

Endüstriyel ve ticari binalar

Fabrika

Depo ve üretim tesisi

Yapı

Eğitim kurumları ve kampüsleri