Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Adreslenebilirlik neden önemlidir?

Acend Intelligent cihazları ile adreslenebilirlik, her cihazın devredeki diğer tüm birimlerden bağımsız olarak kendi başına etkinleştirilebileceği ve test edilebileceği anlamına gelir. Seçilen herhangi bir cihazda farklı tonlar veya desenler çalmak için mantık işlevlerini birleştirebilirsiniz.

Adreslenebilirliğin faydaları:

  • Özel flaş: Bir alana birden fazla cihaz kurulabilir, her biri tek bir çift kabloda farklı bir alarm sinyali verir.
  • Özel mesajlaşma: Mesajlar ve çağrı, tek tek hoparlörlere veya daha büyük bir sistemdeki bölgelere yönlendirilebilir.

Ürüne genel bakış

acend-akıllı cihaz boynuzu 1920x1080 01

Boynuz

  • 12 benzersiz ton
  • Tek çete montajı
acend-akıllı cihaz-flaş 1920x1080 02

flaş

  • 15 - 185 mum
  • 20 ms darbe genişliği
  • Tek çete montajı
acend-akıllı cihaz-boynuz-flaş 1920x1080 03

Boynuz flaş

  • 15 - 185 mum
  • Tek çete montajı
  • 12 benzersiz ton
acend-akıllı cihaz-hoparlör 1920x1080 04

Hoparlör

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 ila 2W
  • 15 - 185 mum
  • Yüksek sadakat
acend-akıllı cihaz-hoparlör-flaş 1920x1080 05

Hoparlör flaş

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 ila 2W
  • 15 - 185 mum
  • Yüksek sadakat
acend-akıllı cihaz-düşük frekanslı siren 1920x1080 06

Düşük frekanslı siren

  • Uyku alanları için 520 Hz LF tonu
acend-akıllı cihaz-düşük frekanslı ses-flaş 1920x1080 07

Düşük frekanslı siren flaş

  • Uyku alanları için 520 Hz LF tonu
  • 15 - 185 mum

Temel avantajlar

Öne çıkan özellikler

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili kaynakları keşfedin

Broşürler

Broşür | Acend Intelligent Notification

Kullanmaya başlayın