Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Cleanroom Qualification hizmetini destekleyen: Berner International

Biz Berner International'ız - Almanya merkezli işletme sahibi tarafından yönetilen bir işletmeyiz. 40 yılı aşkın bir süredir farmasötik ve biyoteknolojik koruma sistemleri konusunda yetkin ortağınız olduk. Şirketin kuruluşundan bu yana ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştirdik ve genişlettik. Temel yetkinliğimiz olan güvenlik kabinlerine ek olarak, kişisel koruyucu ekipman, sarf malzemeleri ve LEAC aracılığıyla yapılan eğitim kursları artık işimizin ayrılmaz bir parçası.

Temiz oda laboratuvarlarında optimum kişisel, ürün ve taşıma koruması için tasarlanmış bir dizi güvenlik dolabı sunuyoruz. Bu dolaplar, sitostatiklerin, parenterallerin aseptik üretimi ve mikrobiyolojik maddelerin işlenmesi için gereklidir.

Neden Temiz odaların GMP ve ISO'ya göre nitelendirilmesi?

Temiz oda yeterliliği alanındaki tüm GMP ve ISO önlemleriyle size profesyonel destek sunuyoruz. AB GMP Ek 1 ve EC yönergeleri, VDI 2083, ISO 14644 ve DIN 1946-4 gerekliliklerine uyarak tesislerinizin en yüksek standartları karşılamasını sağlıyoruz.
Yeterlilik planınızı mevcut standartlara ve yönergelere uygun olarak oluşturmanıza veya gözden geçirmenize yardımcı oluyoruz. Ayrıca temiz odanızda ölçümler yapıyoruz ve hem iç hem de dış denetimler için ayrıntılı belgeler oluşturuyoruz.
Temiz odanızı nitelendirmeyle ilgili sorularınızı yanıtlamak için her zaman hazırız. Bizimle, güvenlik dolaplarına ve izolatörlere hizmet vermenin yanı sıra temiz oda alanınızın tüm yönlerine de bakan bir ortağınız var.
Birlikte, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için yüksek düzeyde kalite ve performans elde edeceğiz.

Yanıt alamıyorum

Avantajlar

  • Emniyet dolapları, LAF, izolatörler ve kalifikasyon için tek temas
  • Paketlenmiş uygulama sayesinde daha az organizasyon ve kesinti süresi
  • Temiz odalar ve güvenlik dolapları ile ilgili sorular için güvenilir kullanılabilirlik
  • TÜV sertifikalı servis teknisyenleri yerinde denetimler gerçekleştirir
  • Eksiksiz ve izlenebilir belgeler

Öne Çıkan Özellikler