Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Oracle Connector hizmetini destekleyen: Axtesys

Yazılım geliştirme ve karmaşık arayüzlerin sorunsuz entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir teknoloji şirketiyiz. Konsept ve uygulamadan sürekli bakıma kadar, müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanmış sağlam ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri geliştiriyoruz. Odak noktamız, verimli veri alışverişi süreçleri ve sistemler arası bağlantı yoluyla ortaklarımızın dijital sistemlerini optimize etmek ve böylece onlara çok önemli bir rekabet avantajı sağlamaktır. Derinlemesine teknik uzmanlığımız ve çevik yaklaşımımızla dijital dönüşümü ileriye taşıyoruz.

Neden Oracle Connector?

Axtesys Oracle Connector, Oracle Database'ınıza güvenilir global veri aktarımı için hazırlık yapar.
Güvenli bir veri yolu üzerinden hatasız aktarım sağlar. Yerleşik bir arabellek, iletim hatalarını algılar, veri kaybını önler ve Edge Cihazınızın kayıt yapmaya devam etmesine ve bağlantı geri yüklenene kadar verileri geçici olarak depolamasına izin verir.
Her seferinde tanıdık bir kurulum işlemi için Siemens Common Configurator kullanarak uygulamayı kolayca yapılandırın.

Güvenli veri iletimi

Avantajlar

  • Gelişmiş Veri Koruması: Akıllı arabelleğe alma mekanizması, bağlantı kesintileri sırasında 1000'e kadar veri noktasını otomatik olarak depolar ve bağlantı geri yüklendiğinde bunları iletir ve 10ms'den 500h arasında yapılandırılabilir kalp atışı frekanslarıyla kritik üretim bilgisi bütünlüğünü sağlar.
  • Kolaylaştırılmış Yapılandırma Süreci: Siemens Common Configurator ile tam entegrasyon karmaşık kurulum prosedürlerini ortadan kaldırarak mühendislerin tanıdık arabirimleri kullanarak 1.000'e kadar veri noktasını ve birden çok veritabanı bağlantısını yapılandırmasına olanak tanıyarak dağıtım süresini önemli ölçüde azaltır.
  • Kurumsal Kullanıma Hazır Ölçeklenebilirlik: Her Edge aygıtı başına 4 adede kadar veritabanı türü desteği ile 3 adede kadar veritabanı bağlantısı için kullanılabilir ve tutarlı performansı korurken pilot projelerden çok siteli uygulamaya kadar uygun maliyetli ölçeklendirme sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

Gerçek Dünya Uygulamaları

Select...
Veri Entegrasyonu ile Sıfır Hatalı Üretim

Veri Entegrasyonu ile Sıfır Hatalı Üretim

Bileşen izlenebilirliğini ve erken hata tespitini sağlamak için üretim hattı verilerini kalite yönetim sistemleriyle entegre edin. Çift yönlü veri alışverişi, kalite ölçümlerine dayalı gerçek zamanlı parametre ayarlamaları sağlarken, tamponlama yetenekleri üretim süreçleri sırasında sıfır veri kaybı sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (konektörleri yapılandırmak için gerekli)