Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

MSSQL Connector hizmetini destekleyen: Axtesys

Yazılım geliştirme ve karmaşık arayüzlerin sorunsuz entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir teknoloji şirketiyiz. Konsept ve uygulamadan sürekli bakıma kadar, müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanmış sağlam ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri geliştiriyoruz. Odak noktamız, verimli veri alışverişi süreçleri ve sistemler arası bağlantı yoluyla ortaklarımızın dijital sistemlerini optimize etmek ve böylece onlara çok önemli bir rekabet avantajı sağlamaktır. Derinlemesine teknik uzmanlığımız ve çevik yaklaşımımızla dijital dönüşümü ileriye taşıyoruz.

Neden MSSQL Connector?

Axtesys SQL Connectors, Siemens Industrial Edge aygıtlarını kurumsal SQL Server veritabanlarına bağlayarak özel çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Uygulama örneği başına 1.000'e kadar veri noktasını ve birden çok eşzamanlı bağlantıyı destekleyerek, kurumsal çapta kullanım için ölçeklenebilirler. Sağlam bir arabellek, ağ kaybı sırasında 1.000'e kadar veri noktasını depolar ve bağlantı yeniden başladığında otomatik senkronizasyon sağlar. Siemens Common Configurator ile kolay kurulum, uygulamayı kısaltır ve mühendislik çabasını azaltır. 10 ms'den 500 saate kadar kalp atışı aralıklarına sahip küresel bağlantı, çeşitli kullanım durumlarını destekler. MSSQL Connector, mühendislik süresini kısaltarak, özel kurulumlardan kaynaklanan riskleri azaltarak ve kaynakları serbest bırakarak üreticiler için değere ulaşma süresini hızlandırarak yerel veri işlemeyi sürdürürken kurumsal entegrasyonu mümkün kılar.

Görüntü güvenliği

Avantajlar

  • Gelişmiş Veri Koruması: Akıllı arabelleğe alma mekanizması, bağlantı kesintileri sırasında 1000'e kadar veri noktasını otomatik olarak depolar ve bağlantı geri yüklendiğinde bunları iletir ve 10ms'den 500h arasında yapılandırılabilir kalp atışı frekanslarıyla kritik üretim bilgisi bütünlüğünü sağlar.
  • Kolaylaştırılmış Yapılandırma Süreci: Siemens Common Configurator ile tam entegrasyon karmaşık kurulum prosedürlerini ortadan kaldırarak mühendislerin tanıdık arabirimleri kullanarak 1.000'e kadar veri noktasını ve birden çok veritabanı bağlantısını yapılandırmasına olanak tanıyarak dağıtım süresini önemli ölçüde azaltır.
  • Kurumsal Kullanıma Hazır Ölçeklenebilirlik: Her Edge aygıtı başına 4 adede kadar veritabanı türü desteği ile 3 adede kadar veritabanı bağlantısı için kullanılabilir ve tutarlı performansı korurken pilot projelerden çok siteli uygulamaya kadar uygun maliyetli ölçeklendirme sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

Gerçek Dünya Uygulamaları

Select...
Veri Entegrasyonu ile Sıfır Hatalı Üretim

Veri Entegrasyonu ile Sıfır Hatalı Üretim

Bileşen izlenebilirliğini ve erken hata tespitini sağlamak için üretim hattı verilerini kalite yönetim sistemleriyle entegre edin. Çift yönlü veri alışverişi, kalite ölçümlerine dayalı gerçek zamanlı parametre ayarlamaları sağlarken, tamponlama yetenekleri üretim süreçleri sırasında sıfır veri kaybı sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (konektörleri yapılandırmak için gerekli)