Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

RFID Card Readers (Siemens) hizmetini destekleyen: AUTEC

AUTEC, erişim kontrolü, zaman kaydı ve güvenlik sistemleri alanında SI için uzun vadeli bir ortağıdır. Autec'in ekosistemimize katılmasının amacı, kendi tekliflerimizde halihazırda mevcut olan portföy öğelerini kendi markaları altında satılacak olanlarla tamamlamak. Buna örneğin şirket içinde yönetilen mobil kimlik bilgileri, gelişmiş kapı denetleyicileri ve RFID kart okuyucuları dahildir.<br/><br/>AUTEC, OEM ortakları, montajcılar ve sistem entegratörleri ile çalışır. Bu, özelleştirilmiş çözümler sunmak için küresel müşterilerin özel gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına cevap vermelerini sağlar. <br/><br/>Genel olarak, AUTEC sadece ürün ve çözüm sağlayıcısı değil, aynı zamanda bireysel konseptlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında da bir ortaktır.

Neden RFID, NFC ve BLE Kart Okuyucular?

RFID, NFC ve BLE okuyucularımız kare, dirsek ve ekran muhafazası versiyonlarında mevcuttur ve erişim kontrolü, zaman kaydı, zaman ve katılım ve izinsiz giriş sistemi uygulamalarında kullanılabilir. İç mekan (IP54), dış mekan (IP65), vandalizm (IK10) ve interkom (Siedle, Behnke vb.) ve anahtar sistemleri (Jung, Gira vb.) entegrasyonları için farklı varyantlar mevcuttur. Cihazlar bir seri veri hattı (RS485) üzerinden kapı denetleyicisine bağlanır ve SecuCrypt® veya OSDP™ V2 protokolü (isteğe bağlı özel anahtarla isteğe bağlı) aracılığıyla şifrelenmiş olarak iletişim kurar. Ayrıca bir kurcalama kontağı ile donatılmıştır. Okuyucular 13,56 MHz teknolojilerini MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant ve HID iCLASS teknolojilerini destekler. İsteğe bağlı olarak, BLE ve/veya NFC ile Access mobil uygulamaları için kullanılabilirler.

Katırdak gümüş

Avantajlar

  • Yazılım aracılığıyla yapılandırma ve ürün yazılımı güncellemesi (OSDP™ V2 ve SecuCrypt®)
  • Özel güvenlik gereksinimleri için SAM soketi (Güvenli Erişim Modülü)

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar