Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Non-contact temperature measurement for molten glass hizmetini destekleyen: ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Gelişmiş Enerji, müşterilerin uygulamalarını daha enerji verimli hale getirmelerine, verimli enerji çözümleriyle karbon ayak izlerini azaltmalarına ve genel güç tüketimini optimize etmelerine yardımcı olur. Advanced Energy'nin kapsamlı donanım teklifi (güç kaynağı, kontrol ve ölçüm çözümleri), daha üst düzey proses kontrol yazılımı ile entegrasyon da dahil olmak üzere üretim süreçlerini optimize etmek, öngörücü bakım ve karşı önlemleri optimize etmek için yazılım çözümleri içerir.

Neden Doğru erimiş cam sıcaklık ölçümü?

Impac IS 50-LO/GL Serisi, yüksek sıcaklıkta üretim proseslerinde erimiş cam ve cam yüzeylerin hassas temassız sıcaklık ölçümünü sağlar. Doğru sıcaklık verileri, üreticilerin proses kontrolünü iyileştirmesine, ürün kalitesini korumasına, enerji kullanımını optimize etmesine ve istikrarlı, verimli üretimi desteklemesine yardımcı olur.

Gelişmiş Enerji Impac IS 50-LO/GL

Avantajlar

  • Doğru Sıcaklık Ölçümü
    Erimiş cam ve cam yüzeylerin güvenilir temassız sıcaklık ölçümünü sağlayarak proses kontrolünü ve tutarlı üretimi destekler.
  • Geliştirilmiş Ürün Kalitesi
    Düzgün cam kalitesini desteklemek ve proses değişkenliğini azaltmak için optimum proses sıcaklıklarının korunmasına yardımcı olur.
  • Gelişmiş Proses Verimliliği
    Gerçek zamanlı sıcaklık verileri, operatörlerin ısıtma proseslerini optimize etmesine ve operasyonel performansı iyileştirmesine olanak tanır.

Öne Çıkan Özellikler

Gerçek Dünya Uygulamaları

Select...

Fırın Sıcaklığı İzleme

Bir kimyasal üreticisi, yüksek sıcaklık süreçlerini izlemek için IS 50-LO/GL Serisini kullandı. Güvenilir sıcaklık ölçümü operasyonel farkındalığı artırdı ve istikrarlı üretim koşullarını destekledi.