Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Abeeway Robust Manageable Beacon hizmetini destekleyen: Actility

Actility - LoRaWAN® teknolojisinin ortak mucidi ve LoRa Alliance'ın kurucu üyesi olarak - Nesnelerin İnterneti (IoT) için uzun menzilli geniş alan ağlarında (LoRaWAN) küresel bir liderdir. Actility, IoT cihazları arasında verimli ve güvenilir iletişim sağlayan endüstriyel düzeyde bağlantı çözümleri sağlar. Actility'nin teknolojisi, cihazların minimum güç tüketimi ile uzun mesafelerde veri iletmesine olanak tanır ve bu da onu varlık izleme gibi çeşitli uygulamalar için ideal hale getirir.<br/>Actility'nin yan kuruluşu Abeeway, Atex bölgeleri de dahil olmak üzere iç ve dış mekanlarda nesneleri, insanları veya hayvanları izlemek için coğrafi konum çözümlerine odaklanıyor.

Neden LoRaWAN Yönetilebilir İşaret - IP68/IK08 muhafazası?

Bu yenilikçi sağlam işaret, Abeeway mobil uygulaması kullanılarak BLE aracılığıyla yapılandırılabilir ve herhangi bir LoRaWAN ağı kullanılarak hava üzerinden yönetilebilir, böylece denetim (örneğin pil seviyesi) ve yapılandırma merkezileştirilebilir. Kendinden güvenli tasarım, hem gaz hem de toz riskleri de dahil olmak üzere IECEx/ATEx bölge 0'ın katı gereksinimlerini destekler. Bluetooth® 5.0 standardı desteği, işaretçileri tüm popüler akıllı telefonlar ve tabletlerle uyumlu hale getirir.

MANASTIR (3)

Avantajlar

  • Eddystone/iBeacon/Altbeacon/için destek Quuppa işaretleme
  • Su geçirmez muhafaza (IP68); darbeye dayanıklı (IK08)
  • Sıcaklık ve pil seviyesi izleme
  • LoRaWAN® Sınıf A radyo

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin