Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device hizmetini destekleyen: Actility

Actility - LoRaWAN® teknolojisinin ortak mucidi ve LoRa Alliance'ın kurucu üyesi olarak - Nesnelerin İnterneti (IoT) için uzun menzilli geniş alan ağlarında (LoRaWAN) küresel bir liderdir. Actility, IoT cihazları arasında verimli ve güvenilir iletişim sağlayan endüstriyel düzeyde bağlantı çözümleri sağlar. Actility'nin teknolojisi, cihazların minimum güç tüketimi ile uzun mesafelerde veri iletmesine olanak tanır ve bu da onu varlık izleme gibi çeşitli uygulamalar için ideal hale getirir.
Actility'nin yan kuruluşu Abeeway, Atex bölgeleri de dahil olmak üzere iç ve dış mekanlarda nesneleri, insanları veya hayvanları izlemek için coğrafi konum çözümlerine odaklanıyor.

Neden Kombo İzleyici (LTE-M, NB-IoT) ve LoRaWAN®?

Sağlam bir form faktörüne (IK08, IP68) sahip Abeeway Combo Compact Tracker, gömülü sensörlere sahip son derece çok yönlü bir çok modlu Hücresel (LTE-M, NB-IoT) ve LoRaWAN® izleyicidir. İvmeölçer, çok takımyıldızlı GNSS, Düşük güçlü GPS, Wi-Fi Sniffer, BLE ve LoRa® TDOA coğrafi konum teknolojilerini birleştirerek doğru iç ve dış mekan coğrafi konumunu destekler.

Combo Tracker

Avantajlar

  • Coğrafi sınırlama
  • Hareket izlemeyi başlat/bitir
  • İzleyici çevresinde BLE tespiti
  • Quuppa Akıllı Konum ile uyumlu (Quuppa altyapısı gerektirir)
  • Sorunsuz İç/Dış Mekan Takibi

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ek Bilgiler ve Kaynaklar

Ön Koşullar

LTE-M ve/veya Nb-Iot ve/veya Lorawan bağlantısı