Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Process Device Library hizmetini destekleyen: Actemium Schweiz

Actemium Schweiz AG, endüstriyel süreçleri sürdürülebilir ve etkili bir şekilde otomatikleştiren ve müşterilerini verimliliklerini artırmada destekleyen yenilikçi bir şirkettir. Şirket, ağ bağlantılı endüstriyel ve proses otomasyonu için elektrik, otomasyon ve BT teknolojisi alanında ve ayrıca robotik, proses ve sistem planlaması alanlarında yenilikçi çözümler planlar, kurar ve sürdürür. Actemium ayrıca proje yönetimini optimize eder: akıllı planlama, verimli uygulama ve bütünsel bir yapı.

Neden PDL?

Process Device Library, sektörler arası bir PLC kütüphanesidir. Isıtma, havalandırma, iklimlendirme (HVAC), proses endüstrisi, yaşam bilimi ve gıda gibi alanlarda otomasyon ve proses kontrol sistemleri kurmak için kullanılır.


PDL, S7-1500 ve ET200 SP denetleyicileri ile TIA Portal için geliştirilmiştir. Ekteki Adım 7 kütüphanesi, proses endüstrisi ve bina otomasyonu için tüm I&C işlevlerini içerir. Enerji teknolojisi sistemlerine bir bağlantı da entegre edilmiştir. Çekirdek işlev, bileşenlerin S7 program kodundan otomatik olarak görselleştirilmesidir. Geleceğe dair bir vizyon gibi görünen şey, İsviçre ve Almanya'daki otomasyon uzmanlarımız tarafından zaten geliştirildi. Yeni Process Device Library sadece standartlaştırılmış bir “görünüm ve his” sağlamakla kalmaz, aynı zamanda otomatik HMI ve SCADA çözümlerini de destekler.

Avantajlar

  • Kullanıcı Deneyimi, Mühendislik Verimliliği, Endüstriler Arası, Mühendisliği Kolay
  • Özellikler, Bakım ve Devreye Alma, Standartlaştırılmış cihazlar, Endüstri 4.0 Hazır

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ek Bilgiler ve Kaynaklar

Ön Koşullar