Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

SPC intruder detection hizmetini destekleyen: acre security

acre security, dijital ve fiziksel güvenlik çözümlerinin sunumunda küresel bir liderdir. Çalışanlarınızı, tesislerinizi ve verilerinizi güvende tutmak onlar için de sizin için de önemlidir. Acre, değerli varlıklarınızı tek bir bulut, şirket içi ve hibrit çözüm portföyü ile korur. İhtiyaçlarınızı karşılamak için erişim kontrolü, ziyaretçi yönetimi, izinsiz giriş, işyeri, iletim ve bağlantı çözümlerinin mükemmel kombinasyonuna erişin - hepsi size uygun bir şekilde barındırılır. Çeşitli dikeylerde çalışan acre, müşterilere verilerinin, ofislerinin ve çalışanlarının güvende kalacağı konusunda gönül rahatlığı sağlar.

Neden Davetsiz misafir alarm sistemi?

-SPC Saldırgan Alarm Sistemleri, 512 adede kadar programlanabilir bölge ile buluta hazır, geleceğe hazır güvenlik sunar
-Birden çok dili, iki yönlü iletişimi ve SPC Connect üzerinden güvenli erişimi destekler
-Kablosuz cihazlarla uyumlu, çok yollu bir iletişim sistemine ve kapsamlı sertifikalara sahiptir
-Kontrol paneli kapsamlı bir aksesuar yelpazesi ve güvenilir dedektörler ile birlikte gelir

resim açıklaması

Avantajlar

  • Bulut tabanlı gelişmiş hizmetler sunar
  • Kablosuz kurulumları destekler
  • Programlanabilir bölgeler ve kontroller sayesinde maksimum esneklik
  • Sistem, yükseltmeler için yer ile geleceğe hazırdır, birden fazla dili destekler ve tam yönetim için güvenli erişim sağlar
  • Çok çeşitli cihazlarla uyumludur ve kapsamlı sertifikalara sahiptir, bu da onu güvenlik ihtiyaçlarınız için güvenilir bir seçim haline getirir.