Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Bir tepede duran, bir yıldızı işaret eden bir adamın silueti ile yıldızlı bir gece gökyüzü.
Öne Çıkan Global Ortaklıklar

Siemens ve Accenture

Siemens ve Accenture stratejik ortaklığı aracılığıyla dijital dönüşüm ve iş değeri sağlayın.

Mühendislik ve Üretimi Yeniden Keşfedin

Mühendislik ve üretim bir sonraki dijital sınırdır. Siemens ve Accenture ekipleri, Siemens Xcelerator portföyündeki teknolojiyi Accenture'un veri ve yapay zeka yetenekleriyle birleştiren çözümler geliştiriyor. Endüstriler için ölçeklenebilir mühendislik, üretim ve hizmet çözümleri ile hız ve verimliliği artıracak, maliyeti düşüreceğiz ve müşterilerimizin dijital çekirdeğini güçlendireceğiz.

30% mühendislik maliyetinin azaltılması

25% verimlilikte artış

20% daha hızlı pazara çıkış süresi

Çok uluslu profesyonel hizmetler şirketi Accenture için beyaz bir arka plan üzerinde görüntülenen bir logo.

Son haberler: Yeni Accenture Siemens iş grubu

Yazılım tanımlı ürün ve fabrikaların geliştirilmesini sağlamak için 7.000 profesyonelle özel iş uygulaması.

Otomatik: Ölçeklenebilir Software Tanımlı Araç Çerçevesi

Araçlar, çok fazla yenilik sağlayan yazılımlarla daha karmaşık hale gelmeye devam ediyor. Siemens ve Accenture birlikte otomobil üreticilerine ölçeklenebilir ve entegre yazılım tanımlı araç (SDV) çerçevesi sağlıyor. Daha az maliyet, daha hızlı inovasyon ve yeni gelir akışları için fırsatlarla işinizin geleceğini şekillendirmek için bizimle ortak olun.

Pil: Modern pil mühendisliği ve üretimi için veri odaklı yaklaşım

Sürdürülebilir mobilite ve enerji depolama çözümlerinin yaygın olarak benimsenmesi, pil üretimi ve performansında önemli ilerlemeler gerektirecektir. Pil üreticileri, sağlam yenilik ve optimizasyonu desteklemek için en son çözümleri ve veri odaklı uygulamaları benimsiyor. Siemens ve Accenture, dijital ikiz, otomasyon, üretken yapay zeka ve endüstriyel metaverse teknolojileri aracılığıyla dijital ve gerçek dünyalar arasındaki boşluğu kapatmanıza yardımcı olabilir.

A robotic arm in a factory setting is shown, with the arm extended and positioned to pick up an object.

Tüketici Malları: CPG ürün geliştirmenizi kolaylaştırın

CPG pazarı, hızla değişen tüketici talepleri, pazar eğilimleri ve teknolojik gelişmelerle sürekli gelişmektedir. Rekabetçi kalmak için şirketlerin tasarım, geliştirme ve üretim süreçlerinin her adımında çeviklik ve esneklik geliştirmeleri gerekir. Siemens ve Accenture, tüm CPG ürün geliştirme sürecinde uçtan uca yetenekler sağlayan yeni bir çözüm tasarladı.

Bir market koridorunda bir kutu kraker tutan ve telefonuna bakan kadın.

Yazılım Tanımlı Fabrikayı Gerçekleştirin

Hiper otomatik fabrikalar üretimin geleceğini yönlendirecek. Siemens ve Accenture uzmanları arasında yapılan bir tartışma şu konular hakkında konuşuyor:

  • Üreticiler bu dönüşüme hazır mı?
  • Yazılım tanımlı otomasyona nasıl ulaşabiliriz?

Kesintisiz veri akışı, gerçek zamanlı optimizasyon, simülasyon, IT/OT entegrasyonu ve fabrika dijital ikizleri yoluyla bağlantılı üretimi sağlayan otomasyonu uygulamak için uçtan uca çözümler sunuyoruz.

Security Operation Center hizmetiyle operasyonlarınızı güvenceye alın

Müşterilerin operasyonel teknoloji cihazlarına ve kritik mühendislik ve üretim sistemlerine yönelik siber tehditleri bir güvenlik platformu ve yönetilen güvenlik hizmetleri ile azaltmalarına ve önlemelerine yardımcı olmak için işbirliği yapıyoruz. Siber güvenlik konusundaki bütünsel yaklaşımımız şunları içerir:

  • Tek Bir Temas Noktası
  • 7/24 Kullanılabilirlik ve Garantili Yanıt Süreleri
  • Öngörücü Bakım ve İzleme
  • Uçtan Uca Hizmet Sunumu
  • Esnek Fiyatlandırma Modeli
  • Tesis büyüklüğüne ve hizmet kapsamına göre uyarlanmıştır