Sistem entegratörleri için güvenilir ortaklık
En yüksek performansı sınıfının en iyisi enerji verimliliği ile birleştirmek, sistem entegratörleri için son derece zorlu bir görevdir. Siemens ile ortaklık yapmak, başarılı sistem entegrasyonu projeleri için optimum destek sağlar.
Takım yapalım ve başarılı olalım
Sistem entegratörleri için gereksinimler ve görevler özellikle çeşitlidir. Bu nedenle, yanınızda ihtiyaçlarınızı anlayan ve işinizi bilen bir ortağın olması iyidir.
Optimizasyon
Son müşteriler enerji maliyetlerinin optimizasyonunu, veri toplamayı, programlamayı ve risk yönetimini talep eder.
Etkili sistem entegrasyonu
Sistemlerin, makinelerin, yazılımların ve enerji ekipmanlarının hem yüksek performansı hem de uyarlanabilirliği ile etkili bir sistem entegrasyonu kurmak.
Dönüşüm
Daha yüksek enerji fiyatları, enerji tedarik güvenliği ve merkezi olmayan enerji sistemlerine ihtiyaç.
Enerji verimliliği
Enerji verimliliğini artırmak için yenilikçi BT çözümlerine olan talep.
Ortaklığın faydaları
Siemens teklifi
Sistem entegratörleri, gerekli voltaj, güç ve çevre standartları gibi özel taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış eksiksiz bir portföyden yararlanır. Siemens, tüm enerji yönetimi gereksinimleri için esnek ve özelleştirilmiş çözümler sunar ve hem dijital hem de geleneksel danışmanlık, planlama ve eğitim dahil olmak üzere karmaşık projelerin kanıtlanmış başarılı bir şekilde ele alınmasına dayalı kapsamlı destek sunar.
Sistem entegratörleri için faydalar
- Mega projelerden merkezi olmayan enerji sistemleri projelerine kadar karmaşık projelerle başarılı bir şekilde başa çıkma konusunda uzun bir geleneğe sahip, yüksek verimli ve deneyimli bir ortaktan yararlanın.
- Entegrasyonun tüm yaşam döngüsü boyunca destek ve hizmetten yararlanın.
- Verimli sistem entegrasyonu, genel maliyetlerin optimize edilmesine yardımcı olur.
Portföy öne çıkan özellikleri
Güç önemlidir
Güç, endüstriler, binalar ve altyapılar için temel enerji kaynağıdır. Her şirketin özel gereksinimleri ve zorlukları çok yönlü, kişiye özel ve uyarlanabilir bir güç kaynağı gerektirir. Bu, dijitalleşme çağında her zamankinden daha önemli hale geliyor, çünkü güç, kullanılabilirliği ve karlılığı artırmak için bir kaldıraçtır. Kısacası: “güç önemlidir.”
Yüksek derecede dijitalleşme ile Totally Integrated Power, tüm voltaj seviyelerinde yazılım ve donanım ürünleri, sistemler ve çözümlerle güvenilir, güvenli ve verimli bir güç kaynağı sağlar.
Geleceğin enerji sistemlerinin omurgasını şekillendirmek
Yüksek performanslı iletim şebekeleri, tüm güç sisteminin bel kemiğidir. Siemens, şebeke operatörleri için çözüm odaklı, entegre bir portföy oluşturmuştur. Uzun mesafeli iletim, yenilenebilir enerjilerin şebeke entegrasyonu ve güçlendirilmiş şebeke istikrarına odaklanan verimli ve güvenilir güç kaynağı için ürün ve çözümlerden oluşmaktadır. Siemens'in dijitalleşme konusundaki benzersiz uzmanlığıyla birlikte, müşterilerle yakın işbirliği içinde yeni, hedefli ve sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirmeye yardımcı oluyor.
Tüketici merkezli faydayı şekillendirmek
Enerji ekonomisindeki hızlı ve bazen radikal değişim hızında ustalaşmak ve kalıcı başarıyı güvence altına almak için şirketler, şimdi her zamankinden daha fazla, esneklikle gelişmeye istekli ve yetenekli olmalıdır. Bu ihtiyaç, müşterilerimize “Enerjide çeviklik” sözü vermemiz için bize ilham verdi.
Orta gerilim sistemleri
Siemens Enerji Sistemleri ile ekonomik ve güvenilir güç dağıtımını destekleyin. Yalıtımlı orta gerilim şalt sistemimiz, iç mekanlarda, dış mekanlarda veya denizlerde güvenilir güç sağlayarak çeşitli uygulamalar için koordineli çözümler sunar.