GlobalFoundries Kapsama Tablosu
Siemens EDA ve GlobalFoundries, ortak müşterileri için tasarım, doğrulama ve üretim süreçlerinin üretkenliğini ve sonuçlarını artırmak için çok çeşitli projelerde sık sık işbirliği yapar.
GlobalFoundries Inc. (GF), hem önde gelen hem de ana akım teknolojiler için benzersiz bir tasarım, geliştirme ve üretim hizmetleri karışımı sunan dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden biridir.
GlobalFoundries, yaygın yüksek büyüme pazarlarında liderlik performansı sağlayan zengin özelliklere sahip proses teknolojisi çözümleri geliştirerek ve sunarak yeniliği ve yarı iletken üretimini yeniden tanımlıyor.

✔: sertifikalı; REQ: yalnızca servis talebi ile (son 12-7-2022 tarihinde güncellendi) [1]: Sadece mPower Dijital, GF proses düğümleri için etkinleştirilir ve onaylanır. [2]: Kalibre SmartFill 20nm'nin altında POR (Kayıt Planı) ve 20nm'nin üzerinde Kukla Doldur. [3]: 45nm işlem düğümü özellikle RF SOI CMOS teknolojisini destekler. [4]: 55nm bir DRC+kitine sahiptir, ancak 65nm'de yoktur. [5]: Calibre PERC güverte yalnızca 55LP PDK için kullanılabilir, ancak diğer 65/55nm PDK'ler için mevcut değildir. ●: Teknik dosyalar sertifikalı olmayan işlem düğümleri için Siemens tarafından sağlanacaktır. Lütfen iletişime geçin Aprisa talepleriniz için ürün ekibi.
Calibre hakkında daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız?
ularınızı cevaplamak için hazırız! Bugün ekibimizle iletişime geçin Arayın
: 1-800-547-3000