GlobalFoundries Inc. (GF), hem önde gelen hem de ana akım teknolojiler için benzersiz bir tasarım, geliştirme ve üretim hizmetleri karışımı sunan dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden biridir. GlobalFoundries, yaygın yüksek büyüme pazarlarında liderlik performansı sağlayan zengin özelliklere sahip proses teknolojisi çözümleri geliştirerek ve sunarak yeniliği ve yarı iletken üretimini yeniden tanımlıyor. GlobalFoundries ve Siemens EDA, ortak müşterileri için tasarım, doğrulama ve üretim süreçlerinin üretkenliğini ve sonuçlarını artırmak için çok çeşitli projelerde sık sık işbirliği yapar.
Global Foundries
GlobalFoundries kapsama tablosu
Siemens EDA IC Portföy | Fiziksel Doğrulama | Çift/Çoklu Desenleme | Desen Eşleştirme (DRC +) | LVS | Parazitik Ekstraksiyon | PERC | Güç Bütünlüğü ve EM¹ | LFD | Dolgu² | DFM Puanlama | CAA | Custom Design | Yer ve Rota | Devre Simülasyonu |
12 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
14nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ● | ✔ |
22nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | REQ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
28nm | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ● | ✔ |
40nm | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ● | |
45 nm³ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ● | |
65/55 nm | ✔ | | ✔ 4 | ✔ | ✔ | ✔ 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ |
90nm | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ● | ✔ |
0.13um | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ● | ✔ |
0.18um | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ● | ✔ |
> = 0.35um | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ● | |
✔: sertifikalı; REQ: yalnızca servis talebi üzerine (Ocak 2026 itibariyle)
[1]: mPower Digital tüm teknoloji düğümleri için sertifikalıdır. Analog resmi olarak GF tarafından desteklenmemektedir, ancak mPower ürün ekibi istek üzerine müşterileri destekleyebilir.
[2]: Kalibre SmartFill 20nm'nin altında POR (Kayıt Planı) ve 20nm'nin üzerinde Kukla Doldur.
[3]: 45nm işlem düğümü özellikle RF SOI CMOS teknolojisini destekler.
[4]: 55nm bir DRC+kitine sahiptir, ancak 65nm'de yoktur.
[5]: Calibre PERC destesi yalnızca 55LP PDK için mevcuttur, ancak diğer 65/55nm PDK'ler için kullanılamaz.
●: Teknik dosyalar, sertifikalı olmayan işlem düğümleri için Siemens tarafından sağlanacaktır. Talepleriniz için lütfen Aprisa ürün ekibiyle iletişime geçin.