Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Cep telefonunda konuşan ve bir tablet cihazı tutan iş adamı.

Elektrik toptan ticaretinde ilk tercihiniz

Bir sorun oluşursa, ürünlerin ihtiyaç duyuldukları yerde mümkün olan en kısa sürede temin edileceğinden emin olmanız gerekir. Bu, distribütörlerimizin temel yetkinliklerinden biridir: kısa teslimat süreleri ve Siemens ürünlerinin hızlı bulunabilirliği.

Portföy ve uygulamalar

Select...

Automation systems

Aşağıdakiler dahil olmak üzere lider bir otomasyon sistemleri sağlayıcısıyız:

  1. LOGO!
  2. SIMATIC denetleyicisi
  3. LOGO'lu uygulamalar! ve S7-1200
  4. GİT! Haber Bülteni — LOGO'ya dair en son bilgiler! ve S7-

Bina otomasyon sistemleri

Isıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma uygulaması gibi her kullanım alanı ve her teknik gereksinim için kapsamlı bina otomasyon sistemleri ve HVAC ürünleri yelpazesi. Bu bina yönetim sistemleri en iyi şekilde eşleştirilir, böylece yalnızca minimum kurulum ve işletme maliyetlerinden değil, aynı zamanda arızalara karşı yüksek düzeyde güvenlikten de yararlanabilirsiniz.

  1. Enerji tasarruflu sıcaklık kontrolü için oda termostatları
  2. GAMMA — elektrik uygulamaları için bina kontrolü
  3. Symaro — yenilikçi sensörler, ölçülebilir kalite
  4. OpenAir — uzun ömürlü, sağlam damper aktüatörleri
  5. Synco — uygun maliyetli ve standart uygulamalar için
  6. G120P - enerji tasarruflu HVAC çalışması için değişken frekans dönüştürücü
  7. Desigo — her türlü ihtiyacı karşılayan bir bina otomasyon sistemi

Ürünlere dikkat

LOGO! CIM — tek cihaz, çeşitli iletişim olanakları

İstediğiniz kadar yaratıcı olun, GPS izleme veya buluta bağlantı gibi yenilikçi çözümler ekleyin, yeni LOGO'dan dolayı Modbus RTU, TCP veya ethernet kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın istediğiniz saha cihazlarını ekleyerek olanaklarınızı genişletin! CIM, çözümünüzü kompakt, uygun fiyatlı ve yenilikçi hale getiren tek bir cihazda çeşitli iletişim protokollerini kullanmanıza olanak tanır.

Daha fazla bilgi edinin

Otomasyonun kolay görünmesini sağlamak

Tüm elektronik distribütörünün portföyüyle birlikte uygulanan küçük otomasyon uygulamaları, hem özel hem de işle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için verimli çözümler sunar.

LOGO! eylemde

LOGO'NUN NEDİR! itfaiyecilerle ilgisi var ve bir ev sahibi LOGO'nun işlevlerini nasıl kullanır! Çeşitli bina fonksiyonlarını rahatça kontrol etmek ve güvenilir bir şekilde izlemek için mi? Memnun otomasyon müşterilerinden öğrenin.

Yangına müdahale eğitimi

  • Kuzey Almanya'daki Hannover İtfaiye Departmanı, etkili ve güvenli konuşlandırmalar sağlamak için kurtarıcılarının eğitim ve mesleki eğitimine güveniyor.
  • Ekipler düzenli olarak uygulama sığınaklarında acil solunum koruması eğitimi gibi kurslara katılırlar.
  • Eğitim odaları SIMATIC S7 tarafından merkezi olarak kontrol edilir ve izlenir ve LOGO'nun yerinde merkezi olarak kontrol edilir! 8.

İndirilenler

Burada kapsamlı elektrikli toptan ürün portföyümüz ve çok sayıda uygulama örneği hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız.

Bir tablet cihazı tutarken cep telefonunda konuşan iş adamı.

Mükemmel tedarik - her zaman yakınınızda

Her zaman doğru ürünler, yüksek kullanılabilirlik, esneklik ve yerinde destek. Toptancınız: güvenilir bir ortak.