- Terminallerde yaylı veya vidalı bağlantı sistemi (ayrıca istek üzerine halka kablo pabucu bağlantısı)
- DIN rayına vidalı ve geçmeli montaj için
- 100 kA'ya kadar kısa devre kesme kapasitesi
- Yolculuk sınıfı 10 (boyutlar S00-S3)
- +70 °C'de 100 A'ya kadar entegre motor koruması
- Kapsamlı aksesuarlar/besleme sistemleri
Nominal akım:
- +60 ℃'ye kadar %100
- +70 ℃'ye kadar %87
Mekanik servis ömrü:
- 250 ila 500 anahtarlama döngüsü