Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Tüm işleme teknolojileri için tek CNC konsepti

Çoğu işleme teknolojisi ve taşıma görevi için tek, tutarlı bir CNC platformu ve kullanıcı arayüzü ile üretim verimliliğinizi artırın. SINUMERIK, şeffaf dijital uçtan uca süreçler, kolay eğitim ve iş hazırlığı için işleme, katmanlı üretim ve CNC robotiklerini entegre eder.

İşleme geleceğine uygun

SINUMERIK, geleceğe dönük, son teknoloji üretimin temelini oluşturur.

SINUMERIK, standart işleme operasyonlarından torna-freze/freze tornalama işlemlerine kadar, makinede, programlama istasyonunda ve üretim planlamasında tutarlı iş akışları ile benzersiz, entegre bir sistem paketi sunar.

Serbest biçimli yüzeyler için maksimum performans ve yenilikçi CNC fonksiyonları, optimize edilmiş kesme süresinde bile mümkün olan en iyi yüzey kalitesini sağlar.

Çok eksenli katmanlı üretim ve CNC robotik, her zaman tanıdık SINUMERIK kullanıcı arayüzü ile yenilikçi, sürdürülebilir makine konseptleri ve üretim stratejileri sağlar.

Ve: Açık Mimari sayesinde SINUMERIK hemen hemen her teknolojiyi uygulayabilir - birden fazla üretim stratejisi kullanan çoklu görev tezgahları için idealdir!

Bir freze tezgahında dairesel bir cebin torna frezelemesi

Tek bir CNC ile tüm işleme teknolojilerinde ustalaşın

Çeşitli teknolojilerle üretimi basitleştirin!

Atölyelerden endüstriyel üreticilere: Üretim tesisleri artık tek bir CNC sistemiyle ve çalıştırma veya programlamaya karmaşıklık katmadan yeteneklerini çekirdek işleme teknolojilerinin ötesine genişletebiliyor.

Operatörleri farklı makinelerde esnek bir şekilde dağıtın!

SINUMERIK'in kesintisiz çalışma felsefesi sayesinde, işletim personelinizi çeşitli işleme teknolojilerine sahip makinelere esnek bir şekilde dağıtabilirsiniz.

Birini öğren, hepsine hakim ol!

Bir SINUMERIK işleme teknolojisini öğrenin ve geri kalanına aynı çalışma ve programlama ilkelerini uygulayın.

Tornalama, Frezeleme, Delme — temel teknolojiler

SINUMERIK Operate, entegre torna frezeleme ve freze tornalama dahil olmak üzere tüm çekirdek işleme teknolojilerinde tutarlı çalışma ve programlama sağlar.

  • DIN/ISO, döngüler, grafik ve JobShop programlama, geometri bilgisayarı, DXF okuyucu ve ölçüm döngüleri ile karşılaştırma kullanılabilirliği
  • Run myVirtual Machine ile kolay iş hazırlığı
  • CAD/CAM entegrasyonu, sanal eğitim ve üst düzey talepler için gelişmiş seçenekler
CNC torna tezgahı, soğutma sıvısı spreyi ve kesici takımlar çalışırken silindirik bir metal iş parçasını işliyor

Kalıp yapımı - serbest biçimli yüzeylerin işlenmesi

Serbest biçimli yüzey işleme, herhangi bir CNC için bir zorluktur. SINUMERIK ile maksimum hesaplama performansı ve rakipsiz hassasiyet elde edersiniz.

  • Akıllı yol kontrolü ve uyarlanabilir besleme optimizasyonu gibi yenilikçi kontrol fonksiyonları
  • Akıllı seçenekler, örneğin mDynamics, Üst Yüzey ve En Yüksek Hız
  • Minimum işleme süresinde üstün yüzey kalitesi sunmak için tasarlanmıştır!
5 eksenli işleme merkezinde karmaşık bir kalıbın kaba işlenmesi

Takım tezgahı ortamında Katmanlı Üretim

SINUMERIK CNC, bilinen operasyon ve programlama yöntemlerini kullanırken çok eksenli katmanlı üretimi kolaylaştırır ve işleme şirketlerinin yarının atölyesine doğru ilerlemesine yardımcı olur. NX CAD/CAM'de, katkı ve kesme işlemleri eşit olarak entegre edilerek bağımsız bir makine teknolojisi olarak veya çoklu görev ve çoklu teknoloji sistemlerinde kullanım sağlar.

Katmanlı imalat endüstrisi için fütüristik bir tasarım ve 3B baskılı bir nesne içeren bir tanıtım görüntüsü.

Tüm taşlama varyasyonları

SINUMERIK, taşlama uygulamaları için çok çeşitli yerleşik CNC kaynakları sunar. Gibi temel işlevler “Salınım”, “Giyinme”, ve “Gidilecek hızlı silme mesafesi”, ayrıca uygulamaya özgü kullanıcı arayüzleri oluşturmaya yönelik araçlar, kullanıcıların gereksinimleri en az çabayla ve sistem kesintisi olmadan hızlı bir şekilde uygulamalarına yardımcı olur.

CNC takım tezgahı eklem protezi taşlama

CNC robotik

Tek kaynaktan işleme ve işleme için CNC robotik

Sinumerik kontrollü robotlar taşıma görevlerini otomatikleştirir ve işleme işlemlerini gerçekleştirir. Standart SINUMERIK işleme gibi programlanır ve çalıştırılır.

Siemens logosunu taşıyan çok eksenli bir robot çelik bir iş parçasını işliyor

SINUMERIK ile ek teknolojiler

Temel ve kesintisiz sistem avantajları

SINUMERIK'in açık mimarisi ve benzersiz özellikleri, makine üreticilerinin lazer kesimden bant döşemeye kadar hemen hemen her teknolojiyi uygulamalarına olanak tanır. OEM'ler kendi işlevlerini entegre edebilirken, tek kaynaklı otomasyon portföyü mühendislik, servis ve yedek parçaları basitleştirir. Makineler ayrıca üretim hatlarına ve BT sistemlerine kolayca entegre olur.

SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual sertifikalı