Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
İlaçta siber riskler: tehlikede olan nedir

İlaç üretimi için siber güvenlik

İlaç yapay zekayı, akıllı fabrikaları ve dijital bağlantıyı benimserken, siber riskler artıyor. IT/OT altyapınızı nasıl koruyacağınızı, hasta güvenliğini nasıl sağlayacağınızı, ürün bütünlüğünü koruyacağınızı ve GxP, FDA, EMA ve NIS2 yönetmelikleriyle nasıl uyumlu kalacağınızı keşfedin.

İlaçta siber riskler: tehlikede olan nedir

Siber saldırılar ilaç endüstrisine ihlal başına ortalama 5,06 milyon dolara mal oluyor - sağlık, enerji veya finansmandan daha fazla. Fidye yazılımı saldırıları 2025'te %30 arttı ve sağlık kuruluşlarındaki hassas dosyaların yaklaşık %20'si her çalışan tarafından erişilebilir durumda.

İlaç, değerli IP, klinik araştırma verileri ve tescilli Ar-Ge nedeniyle birincil hedeftir. Üçüncü taraf yazılımlar, tedarik zinciri zayıflıkları ve birbirine bağlı sistemler kilit giriş noktaları olmaya devam ediyor ve kısa kesintiler bile üretimi durdurabilir, ilaç kıtlığına neden olabilir veya hasta güvenliğini doğrudan tehlikeye atabilir.

Siemens Digital Industries, bu riskleri IEC 62443'e dayanan sahada kanıtlanmış bir siber güvenlik konsepti ve güvenli uzaktan erişim, çok satıcı ortamlar, IP koruması ve NIS2 ve Cyber Resilience Act (CRA) ile uyumluluğu kapsayan derinlemesine bir savunma yaklaşımıyla ele alıyor.

Mavi eldivenler ve yüz maskesi de dâhil olmak üzere KKD ve gözlük takan ve bir ilaç fabrikasında bir ürünü inceleyen sakallı bir adam.

Temel avantajlar

Siemens simge hızı

Mühendisliği ve devreye almayı hızlandırın

Çalıştırma sürelerini kısaltan ve en baştan güvenli sistem yapılandırmaları sağlayan modüler, web tabanlı araçlar ve dijital iş akışlarıyla otomasyon projelerini hızlandırın.

Simge Security - beyaz

Tesis güvenliğini ve güvenliğini artırın

SIL 3'e kadar yerleşik fonksiyonel emniyet ile birlikte entegre erişim kontrolü, izleme ve yangın önleme ile operasyonlarınızı koruyun.

IoT Simgesi

BT ve OT'yi entegre edin

Güvenli sistemlerin yatay ve dikey entegrasyonu sayesinde iş birliğini, görünürlüğü ve üretkenliği artırmak ve kesinti süresini azaltmak için araçları ve platformları birleştirin.

Bütünsel bir yaklaşım seçin

Tesis güvenliğini sağlayın

Tesis güvenliği ile siber dayanıklılığınızın kontrolünü elinize alın. IEC 62443 standartlarına ve ilaç endüstrisi en iyi uygulamalarına dayalı özel değerlendirmeler, sistem güvenlik açıklarını ortaya çıkarır ve uzman rehberli iyileştirme yol haritaları sunar. Güvenlik durumunuz üzerinde tam şeffaflık elde edin, hedeflenen siber güvenlik önlemleri uygulayın ve uçtan uca koruma için 7/24 izleme ve yönetilen hizmetlerden yararlanın.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-derinlemesine savunma-grafik-1

IT/OT Entegrasyonu ile kesinti süresini en aza indirin

Kesinti süresini en aza indiren gerçek zamanlı OT tehdit algılama ile dağıtılmış ilaç üretimini güvenli hale getirin. SIEM entegrasyonu tam görünürlük ve hızlı yanıt sağlar. IT/OT ağ segmentasyonu ve endüstriyel otomasyona yetkisiz erişime karşı sürekli çevre koruması ile operasyonları ve ürün kalitesini koruyun.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-derinlemesine savunma-grafik-2

Sistem bütünlüğünü sağlayın

Otomasyon sistemlerinizi ve kontrol bileşenlerinizi güvenli iletişim, yapay zeka destekli güvenlik açığı algılama ve OT ortamları için sıkı kullanıcı ve erişim yönetimi ile koruyun. Sürekli yama ve güvenlik açığı yönetimi ile tehditlerin önüne geçin. Yedekleme, olağanüstü durum kurtarma ve kriz yönetimi için sağlam bir strateji ile sistem bütünlüğünü kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyun ve iş sürekliliğini sağlayın.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-derinlemesine savunma-grafik-3