Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Elektrik tasarımcısı - IEC 60204 kontrol paneli tasarımı

Bulut tabanlı elektrik tasarımı! TIA Selection Tool'un Elektrik Tasarımcısı, IEC 60204-1 makine kontrol paneli boyutlandırmasını ve kısa devre simülasyonlarını otomatikleştirir. Onaylanmış cihaz kombinasyonlarından ve sorunsuz belgelerden yararlanın. Güvenilir tasarımlar için planlama süresini ve maliyetini %50'ye kadar azaltın!

TIA Seçim Aracında elektrik mühendisliği yazılımı

Electrical Designer, IEC 60204-1 uyumlu makine kontrol paneli tasarımı için güvenli, tarayıcı tabanlı bir bulut çözümüdür. Bileşen boyutlandırmayı, kısa devre kontrollerini, kablo boyutlandırmayı ve simülasyonları otomatikleştirir, dokümantasyon oluşturur ve planlama süresini ve maliyetlerini %50'ye kadar azaltır.

Elektrik ön mühendisliğinde daha fazla verimlilik elde edin

Elektrik planlamasında verimlilik

  • Tüketici ve maliyet açısından optimize edilmiş mühendislik toplam akım hesaplaması Ana şalter boyutlandırması için.
  • Yardım eder donanım standartlarını tanımlamak elektromekanik mühendisliğine hazırlık aşamasında bireysel yük besleyiciler için.
  • Hızlı doğrulama Kısa devre kuvvetlerinin ve kablo kesitlerinin manuel çaba harcamadan otomatik ve hızlı bir şekilde belirlenmesi ile.
  • Hızlı bileşen seçimi motor yükleri (AC3, AC3E), dirençli/ohmik yükler (AC1) ve endüktif yükler (AC6A) için.
  • Hızlı bir şekilde seçin ve görüntüleyin uygun aksesuarlar katalog veya PDF araması olmadan.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Elektrik ön mühendisliğinde daha fazla güvenilirlik kazanın

Elektrik planlamasında güvenilirlik

  • Mühendislik uluslararası standartlara uygun Elektrikli makinelerin elektrik güvenliğini sağlarken hasarları önler.
  • Arttırılmış kısa devre gücü Uluslararası standartlara göre test edilen kombinasyonlar sayesinde standartlara uygun mühendislik sağlar.
  • Standartlara uygun kablo boyutlandırma ilgili parametreleri ve giriş koşullarını dikkate alır (IKmin, IKmax).
  • Standartla ilgili yönlerin değerlendirilmesi uluslararası standartlara göre, kısa devre korumasının doğrulanması vb. Dahil
  • Güvenli bağlantı kesme Maksimum çalışma güvenliği ve verimliliği için minimum kısa devre akımı ile.

Tasarım süreçlerinize daha fazla esneklik kazandırın

Elektrik planlamasında esneklik

  • Değişim işleme önemli ek çaba harcamadan tüketici ve ana anahtar seviyesinde hızlı ürün seçimi için.
  • Eksiksiz ve ilgili proje verilerine her zaman erişilebilir esnek veri işleme boyutlandırma sonuçları, malzeme listeleri (xls/pdf), sertifikalar, tip onay sertifikaları, ana veriler, veri sayfaları, kılavuzlar, EDZ dosyaları vb. şeklinde
  • Paylaşılan çalışma” - TIA Seçim Aracı ile bir proje üzerinde birlikte çalışmak, esnek ve verimli proje yürütmesini sağlar.
  • Bulut girişi izin verir depolama ve her yerden erişim herhangi bir zamanda.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Elektrik Tasarımcısı ile ilk adımlarınız

Bulutta elektrik mühendisliğine kolay erişim

Bu eğitim videosu, Elektrik Tasarımcısına nasıl başlayacağınızı ve makineniz için elektrikli ekipmanı tasarlarken bundan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı açıklar.. Yeni yük besleyicilerin nasıl oluşturulacağını, kablo kesitlerinin ve kısa devre değerlerinin nasıl hesaplanacağını gösterir. Elektrik Tasarımcısı IEC 60204-1'e göre ana makinenizin elektriği için tüm bileşenleri otomatik olarak bulur ve ayrıca belgelerle ilgili birçok önemli teknik detay sağlar.

Yakında bazı ipuçları ve püf noktaları ile birlikte özelliklerin nasıl kullanılacağına dair daha fazla eğitim yayınlayacağız.

En önemli sorularınızı yanıtlayın

Bu bölüm, TIA Selection Tool bulutunda Electrical Designer hakkında en sık sorulan sorulardan bazılarını yanıtlar.

TIA Seçim Aracı bulutunda Elektrik Tasarımcısı

TIA Selection Tool bulutunda Electrical Designer'ı şimdi ücretsiz kullanın! İndirme yok!