Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Çeşitli bileşenlere ve bağlantılara sahip bir kontrol devresinin görsel bir gösterimi.

Santral pratik ipuçları

Karmaşık konfigürasyonlarda bile uygun bir güç kaynağı ünitesinin hızlı, güvenilir seçimi ve boyutlandırılması. Entegre Kontrol Panelleri - uzman ipuçlarımızdan yararlanın

Kontrol devresinde basit planlama

Sektör ne olursa olsun, gereksinim ne olursa olsun - verimli bir güç kaynağı, her tür ekipmanı çalıştırmak için temel bir ön koşuldur. Zorlu üretim süreçleri ancak kontrol paneli bileşenlerine güç kaynağı sürekli olarak istenen kalitede tutulursa sağlanabilir.Bu kontrol paneli ipucu, TIA Seçim Aracı gibi akıllı araçların destek için nasıl kullanılabileceğini açıklar ve ayrıca kontrol devresinin doğru korunmasının önemini açıklar.

TIA seçim aracında SITOP asistanı

Projem için doğru güç kaynağı ünitesini nasıl bulabilirim?

Doğru güç kaynağı ünitesini seçmek zaman alıcı bir süreç olabilir. Özellikle de kesintisiz bir güç kaynağı SITOP DC-UPS ve 24 V beslemelerin seçici korumasını boyutlandırmanız gerekiyorsa. Bu video, TIA Seçim Aracı'ndaki SITOP asistanı ile bunun ne kadar hızlı ve basit bir şekilde yapılabileceğini gösterir: Çevrimdışı sürümü indirin

EPLAN makroları: Mühendislikte zamandan nasıl tasarruf edebilirim?

TIA seçim aracıyla EPLAN makroları oluşturma

Optimize edilmiş, koordineli süreçler, kontrol panellerini mühendislerken zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilir. TIA Seçim Aracı, kontrol devresi için EPLAN makroları oluştururken sizi destekler. Daha fazlasını öğrenin ve videoyu izleyin.

SITOP EPLAN tipikleri

Etkili mühendislik sağlamak için önceden hazırlanmış EPLAN tipiklerini de sağlıyoruz. Bunlar makroların yapısı ve kullanımı hakkında bilgi içerir. Bunları aşağıdaki çevrimiçi desteğimizde bulabilirsiniz. SITOP 24 V mühendislik modülü.

EPLAN eBuild ile proje dokümantasyonu oluşturma

eBuild ve SITOP Library, proje dokümantasyonu oluşturmayı ePlan kullanıcıları için hızlı ve basit bir iş haline getirir. Bu kütüphane yardımıyla SITOP Smart ve SITOP Modüler serilerindeki güç kaynağı ünitelerini tek fazlı: 2,5 A - 40 A ve 3 fazlı: 5 A - 40 A çıkışlarla yapılandırabilirsiniz. Bunun nasıl çalıştığını bu kısa videoda görebilirsiniz.

SITOP Yöneticisi

DC-UPS ile kontrol devresinde güvenli bir 24V beslemeyi nasıl yapılandırabilirim?

Her elektrik kesintisi, önemli miktarda zaman ve paraya mal olan bir tesisin durmasına neden olabilir. Çeşitli enerji depolama üniteleri ve iletişim arayüzleri ile SITOP DC-UPS sistemlerinde bulunan kesintisiz 24 V güç kaynağı üniteleri, tampon süresi ve sistem entegrasyonu ile ilgili tüm taleplere çözüm sağlar. Ücretsiz SITOP Manager aracı, iletişim özelliğine sahip cihazlar için devreye alma, mühendislik ve izleme için kullanılabilir (Endüstriyel Ethernet/ProfiNET, USB bağlantı noktası).