Tip test edilmiş kombinasyonları kullanmanın neden önemli olduğunu biliyor muydunuz?
Tip test edilmiş kombinasyonlar, elektrik tesisatlarının güvenliğini, güvenilirliğini ve verimliliğini sağlamada önemlidir. Mühendislere, montajcılara ve son kullanıcılara ekipmanın normal ve arıza koşullarında beklendiği gibi performans göstereceğine dair güven sağlarlar. Bir kontrol panelinin kısa devre akım değerini hesaplamak, özellikle belirli bir kurulum alanı için gerekli seviyeleri karşılamayı amaçlarken zordur. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ulusal Elektrik Kodu (NEC), SCCR'yi belirlemek için tanınan yöntem olarak UL 508A Ek SB'ye atıfta bulunur.






-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)