Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Genel SCCR'yi belirleyin

Kontrol paneli ipucu: Kuzey Amerika pazarındaki endüstriyel kontrol panelleri için kısa devre hesaplaması (SCCR)

Kısa devre hesaplamasının sizin sorumluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz?

Makineler ve kontrol panelleri, kısa devre durumunda sistemin tahrip olmaması için besleme noktasındaki (tipik olarak ana anahtarın yukarısında) maksimum kısa devre akımına dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. ABD düzenlemeleri, gelen besleme noktasında kısa devre akımı derecesinin (SCCR) belirlenmesini gerektirir. Aksi kararlaştırılmadıkça, operatör bu değeri sağlar ve sistem üreticisine belirtir.

Üretici endüstriyel kontrol panelinin kısa devre dereceli tasarımından sorumludur. Kontrol paneli, arıza koşulları altında besleme noktasındaki maksimum kısa devre akımına dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. NFPA 70, endüstriyel bir kontrol panelinin nominal kısa devre akımını belirlemek için tanınan yöntem olarak UL 508A Ek SB'yi referans alır.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Projeniz için zaman kazandıran ipuçları