Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
1-4 Eylül 2026, Hamburg

SMM 2026

1-4 Eylül tarihleri arasında bize katılın ve yeniliklerimizi, en son teknolojilerimizi ve sürdürülebilir çözümlerimizi keşfedin: salon B6.321. Bu önde gelen denizcilik ticaret fuarı, endüstrinin gelişen zorluklarını ele alırken, önde gelen gemi sahibi şirketlerden ve tedarikçilerden etkili karar vericilerle bağlantı kurun.

2035'te fütüristik bir deniz endüstrisi konseptine sahip, bir gemi ve bir şehir manzarası içeren bir poster.

Sürüş Performansı. Dijitalleşmeyi Etkinleştirme. Operasyonları Koruma.

Denizcilik endüstrisi, önemli zorluklar ve fırsatlarla sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleyen çok önemli bir andadır. Elektrifikasyona, iyileştirilmiş enerji verimliliğine ve entegre enerji depolamaya geçiş çok önemlidir. Siemens, güvenli, verimli ve dijital olarak bağlantılı denizcilik çözümleri için kapsamlı bir portföy sunmaktadır. Endüstriyel tahrik teknolojisi ve yazılım çözümlerimiz, gelişmiş otomasyon ve dijital ikizlerle daha akıllı operasyonlar sağlarken, son teknoloji yangın söndürme çözümleri gibi akıllı altyapı sistemlerimiz hem denizde hem de karada güvenlik ve güvenilirlik sağlar. Denizcilik endüstrisini daha yeşil ve geleceğe daha hazır hale getirmek için birlikte yeniliği teşvik ediyoruz.

Denizcilik uygulamaları için Siemens portföyü

70EBB954-FEFD-4D8F-9648-F70C4C99C76F-Sinamics-G220-IP55-IP20-1280x720

SINAMICS G220 - Güç, verimlilik ve korumanın kilidini açın

Clean Power harmonikleri ve emisyonları en aza indirirken, IP55 ve 3C3 kaplama dayanıklılık sağlar. Yüksek performans, kolay mühendislik ve deniz uygulamaları için uyarlanmış hızlı devreye alma.

E28D0904-EB7C-4A56-9635-81B2179BFC12-SINAMICS S120-Deniz Uygulamaları için Kabin Modülleri-640x360

SINAMICS S120: denizcilik uygulamalarında hassasiyeti artırın

SINAMICS S120 sıvı soğutmalı modüllerle kompakt gücü deneyimleyin. Deniz sistemleri için tasarlanan bu sistemler hassasiyet, güvenilirlik ve yerden tasarruf sağlayan mükemmellik sunar.

7A9F61ED-7B4B-4A76-BFDC-F02C579D1F47-Sinorix-Yüksek Basınçlı Su-Sisli Nozulu-Su Perdesi-1280x720

Yangın söndürme için Sinorix yüksek basınçlı su buğu sistemi

Konaklama, kamusal alanlar, yerel uygulamalar, toplam sel bölgeleri ve sintine alanları gibi önemli yangın riski alanlarını kapsayacak şekilde test edilmiş teknoloji. Sistem hızlı aktivasyon sağlar, su kullanır ve geniş nozul aralığından yararlanır

1F9EE2DE-D0AE-4866-BA40-32057C2C685E-SINORIX-Tank-Ünitesi-Düşük Basınç-CO2-640x360

Yangın söndürme için Sinorix düşük basınçlı CO2 sistemi

Tek bir düşük basınçlı CO₂ sistemi, makine odaları, pompa odaları, kargo ambarları, boya depoları, makine alanları ve elektrik santralleri dahil olmak üzere çok sayıda kritik yerleşik alan için kanıtlanmış yangından korunma sağlayabilir.

Marine Digital Twin - Fırkateyn - Silahlar Kaldırıldı

Gemi tasarımını ve mühendisliğini hızlandırın

Siemens Xcelerator yazılımı ile tasarım sürecinin her aşamasını kolaylaştırın. Projeleri zamanında ve bütçeye uygun tutarken performans hedeflerini ve müşteri gereksinimlerini karşılayan yenilikçi, uyumlu gemi tasarımları sunun.

Gemi İnşaatı

Dijital ikiz ile gemi inşa verimliliğini en üst düzeye çıkarın

Siemens Xcelerator yazılımı ile dijital tersaneye geçiş yapın. Süreç planlamasını optimize etmek, kalite yönetimini iyileştirmek ve karmaşık gemileri daha düşük maliyetle daha hızlı inşa etmek için mühendislik, üretim ve lojistiği entegre edin

SMM - Gemi yaşam döngüsünün her aşamasını bağlayın

Gemi yaşam döngüsünün her aşamasını birbirine bağlayın

Siemens Xcelerator yazılımı ile tasarımdan operasyonlara kadar gemi inşa projelerini etkili bir şekilde yönetin. Gemi yaşam döngüsü boyunca süreklilik, izlenebilirlik ve kontrol sağlayan merkezi bir veri omurgası uygulayın.

Biletlerinizi alın

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi ve bilet alma imkanı