Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Fuar

Mondial Güvenlik ve Koruma 2026

30 Eylül - 3 Ekim 2026 | Haute-Savoie'de Roche-sur-Foron
Kapalı Stand Salon B1
- M48 & Dış mekan standı 8 - 1901

Siemens'i Mondial Secours and Protection 2026'da deneyimleyin.

Fuara giriş ücretsizdir ve önceden kayıtlı bir rozet gerektirmez.

Daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir binalar inşa etmek

Dijital dönüşüm çağında, binalar giderek daha akıllı, özerk ve yüksek performanslı hale gelecek şekilde gelişiyor. Bu hedefe tam olarak ulaşmak için yangın güvenliği, tasarım ve operasyonlarının merkezi bir unsuru olarak düşünülmelidir. Mondial Secours and Protection 2026'da kişisel güvenliği artırmak, iş sürekliliğini sağlamak ve çevresel etkiyi azaltmak için akıllı algılama, özel koruma ve dijital hizmetleri birleştiren kapsamlı bir yaklaşım sunuyoruz.

Çözümlerimizi keşfedin

Metin ile resim

1. Öngörmek
Sinteso Nova ile akıllı algılama, yapay zeka kullanarak erken yangın tespiti sağlar, yanlış alarmları azaltır ve en zorlu ortamlara uyum sağlar.

2. Korumak
Sinorix Yüksek Basınçlı Su Sisi ile akıllı bastırma, optimize edilmiş su tüketimi ile hızlı ve etkili söndürme sağlar, böylece insanların ve varlıkların korunmasını artırır.

3. Kontrol
Dijital itfaiye hizmetleri, gerçek zamanlı sistem izlemeyi sağlar, bakım ve uyumluluğu basitleştirir ve daha bağlantılı, yüksek performanslı yönetim sunar.

Konferanslar, gösteriler ve toplantılar

Fuar boyunca, gelin ve sunumlarımıza katılın ve yangın güvenliğinin gelecekteki zorluklarını uzmanlarımızla tartışın.

Loic Frere, Yangın Çözümü ve Ürün Müdürü, Siemens Fransa imajı

Sinteso Nova: Yangın güvenliğinde devrim nasıl yapılır?

1 Ekim, 9:00 ÖÖ — 10:00 | Köşeler Alanı
Loïc Frere, Yangın Çözümleri ve Ürün Müdürü, Siemens Fransa

Franck Lorgery, Endüstriyel İşler Direktörü - Yangın Güvenliği, Siemens Fransa

Sinorix Yüksek Basınçlı Su Sisi Sunumu

1 Ekim, 14:00 — 15:00 | Köşeler Alanı
Franck Lorgery, Endüstriyel İşler Direktörü - Yangın Güvenliği, Siemens Fransa

Amiral gösterilerimizi keşfedin

Çözümlerimizi çalışırken görmek, gösterileri izlemek ve uzmanlarımızla konuşmak için standımızın anlatımlı bir açıklaması için rehberli turlarımızdan birine katılın.

Öne çıkan çözümler:

  • Nomad Sintesis
  • Sinorix HP Su Sisi
  • ExxFire
  • Sinteso Nova

Etkinlik boyunca doğrudan standımıza kaydolun (müsaitlik durumuna bağlıdır).