Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Web seminerleri

Siemens Satış Artışı

Bir dizi web semineri sadece yetkili Siemens distribütörleri için

Yeni ürünler

Satış argümanları

Uzman desteği

Siemens Sales BOOST web seminerleri, daha etkili satış yapmak ve rekabet avantajı oluşturmak isteyen satış görevlileri için tasarlanmış pratik oturumlardır. Katılımcılar Siemens'in en yeni çözümleri ve yeni ürünleri hakkında bilgi edinecek, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi tanımlamayı, uygun çözümleri seçmeyi ve itirazlara etkili bir şekilde yanıt vermeyi öğrenecekler. Web seminerleri somut satış argümanları sağlayacak ve müşterilerle günlük çalışmanızı destekleyecektir.

Neden katılmaya değer?


• Siemens'in yeni ürün ve çözümlerinden haberdar olacaksınız

• Satış etkinliğini artıran argümanları keşfedeceksiniz

• Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi tanımlamayı ve daha doğru çözümler seçmeyi öğreneceksiniz

22 Mayıs 2026

LOGO! 9 | SİRİUS 3SK

Yeni LOGO! 9 programlanabilir röle ve SIRIUS 3SK makine emniyeti

LOGO'nun en son özelliklerini sunacağımız iki bölümlü bir web semineri! Genişletilmiş portföyünden yeni özelliklere kadar 9 nesil ve SIRIUS 3SK güvenlik rölelerini çok çeşitli güvenlik uygulamaları için esnek ve kompakt bir çözüm olarak sunar.

LOGO! 9 - SIRIUS 3SK
10 haziran 2026

S7-1200 G2 | SİRİUS 3RQ4

S7-1200 G2 Denetleyicileri ve SIRIUS 3RQ4 Arayüz Röleleri için Portföy Güncellemesi

Web semineri sırasında, otomasyon uygulamaları için tamamen yeni olanaklar sunan yeni özelliklere sahip en yeni nesil SIMATIC S7-1200 G2 kontrol cihazlarının yanı sıra SIMATIC kontrolörlerinin ve SIRIUS aktüatörlerinin I/O'larına mükemmel şekilde uyan güvenilir, esnek bir çözüm olan SIRIUS 3RQ4 arayüz rölelerini sunacağız.

SIIMATIC S7-1200 G2-1280x720
15 TEMMUZ 2026

I/O ET200BL | SİRİUS 3RC7

ET200BL I/O Adaları ve SIRIUS 3RC7 Akıllı Motor Modüllerini Kullanma

Bu web semineri sırasında, PROFINET'e dayalı uygun maliyetli, dağıtılmış bir G/Ç sistemi olan SIMATIC ET 200BL hakkında bilgi edinecek ve SIRIUS 3RC7 modüllerinin anahtar düzeneğine nasıl akıllı izleme ve kontrol getirdiğini keşfedeceksiniz.

3RC7 1280x720
12 Ağustos 2026

Endüstriyel İletişim (SIMATIC) | SENTRON

Endüstride Uzaktan İletişim ve SIRIUS ve SENTRON İzleme ve Ölçüm Yetenekleri

Bu web semineri sırasında, dağıtılmış endüstriyel tesislerde güvenilir uzaktan iletişimin nasıl oluşturulacağını ve SENTRON PAC analizörleri, Powercenter 3000 platformu ve SIRIUS 3UG5 izleme rölelerini kullanarak enerji tüketiminin tam şeffaflığını ve maksimum sistem kullanılabilirliğini nasıl elde edeceğinizi öğreneceksiniz.

SENTRON PAC-Powercenter 3000 platform-and SIRIUS 3UG5 monitoring relays
16 Eylül 2026

SINAMICS G | 3RW ve 3RD yumuşak marş motorları

Yeni SINAMICS G Sürücü Aileleri ve 3RW ve 3RD Yumuşak Starterler - Optimum Çözümü Seçme

Bu web semineri, sürücü teknolojisinin iki temel alanını birleştirir - modern SINAMICS G200, G210 ve G210X frekans dönüştürücüleri ve SIRIUS yumuşak başlatıcılar için pratik bir kılavuz: en uygun çözümü seçmekten ve doğru bağlantıyı seçmekten SIL1 ve PLc için sistem koruması ve arıza güvenli uygulamalara kadar.

New SINAMICS G drive families and 3RW and 3RD soft starters