Akıllı fabrika ortamında verimliliği artırın
Günümüzün bileşen üretim pazarında önde olmak çeviklik ve yenilik gerektirir. Kapsamlı bir akıllı üretim çözümüyle verimli, esnek ve daha üretken bir akıllı fabrikanın kilidini açın. Dijital araçların planlama zamanından ve kaynaklarından nasıl tasarruf sağladığını, yeni operasyonel verimlilikleri ortaya çıkardığını ve kalite süreçlerini nasıl kolaylaştırdığını keşfedin.
Akıllı üretim ile geleceği kucaklayın
Akıllı, bağlantılı fabrikalar, daha çevik üretim hatları planlamak, daha fazla verimlilik elde etmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için dijital araçlardan yararlanır.
20% Verimdeki artış
Simülasyon araçlarıyla üretim hatlarından daha fazlasını elde edin. Optimum makine tasarımı ve hat düzenini elde etmek için birden fazla varyasyonu ve senaryoyu hızla test edin. (Zahoransky)
50% Daha kısa üretim süresi
Darboğazları bulup ortadan kaldıran geliştirilmiş bir zamanlama süreciyle üretkenliği artırın ve atölye operasyonlarını kolaylaştırın. (Rotis)
0% Yinelenen veri girişleri
Üretim süreci boyunca daha fazla şeffaflık elde edin ve idari maliyetleri düşük tutarken yüksek kalite standartlarını geliştirin. (Liebherr)
Üretim verimliliğini artırın
Geliştirme süresini kısaltan, hataları en aza indiren ve tutarlı kalite sağlayan endüstriyel makine üretim çözümleri bulun.
Akıllı, çevik üretim hatlarını ve otomasyon çözümlerini digital twin ve simülasyon araçlarını kullanarak daha hızlı tasarlayın ve uygulayın.
- Esnek üretim süreçlerini simüle edin ve optimize edin
- Makine atölyesi verimliliğini ve kalitesini en üst düzeye çıkarın
- Sanal devreye alma araçlarıyla daha hızlı artırın
ERP ve PLM sistemlerinizle tam entegre bir MES ile daha fazla süreç esnekliği elde edin ve kapasiteyi artırın.
- Daha hızlı hizalama için düzenlemeleri ve gereksinimleri entegre edin
- Yedek görevleri ortadan kaldırarak süreçleri senkronize edin
- Standartlaştırılmış otomasyon ve güvenlik konseptleri ile kaliteyi artırın
Kapalı döngü üretimiyle verimliliği sürekli artırmak ve kaliteyi artırmak için operasyonel verileri kullanın.
- Kenar paylaşım cihazlarını ve IIoT kullanarak analitik yakalayın
- Yapay zeka ve ML araçlarıyla üretim performansını artırın
- Kapalı döngü sistemiyle ürün kalitesini ve tasarımını geliştirin
Endüstriyel makine imalat çözümleri şunları sağlar:
15% Daha yüksek üretim verimliliği
Döngü süreçleri ve toplu işlemlerle mevcut bir üretim hattını simüle edin ve kesinti süresini en aza indirmek ve çıktıyı en üst düzeye çıkarmak için verileri kullanın. (HCM)
99% Daha hızlı kök neden tanımlama süresi
Bir kusur bulma süresini birkaç haftadan birkaç saate düşürmek için veri toplamayı üretim makinelerine entegre edin. (Mekanik Gölge)
70% Daha kısa yerinde devreye alma süresi
Sanal devreye alma ile teslimat süresini hızlandırın. Sanal devreye alma ayrıca performansı artırır, riskleri azaltır ve yeniden çalışmayı yarıya indirir. (Wipro PARI)
Danfoss
Danfoss'un dijital yolculuğu ve MES stratejik yaklaşımı.

Danfoss’ digital journey and strategic approach to MES
Şirket:Danfoss
Endüstri:Industrial machinery
Konum:Nordberg, Denmark
Siemens Yazılımı:Opcenter Execution Foundation
[Siemens MES] bizi destekliyor, süreç iyileştirmelerini yaymaya ve eski araçları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. İkili fayda, ürün kalitesini ve süreç verimliliğini artırmaya yardımcı olurken aynı zamanda operasyonel riski azaltır ve gelecekteki paylaşılan iyileştirmeler için zemin hazırlar.
Kaynak kütüphanemizi keşfedin
Geleceğin akıllı fabrikasını gerçeğe dönüştürün. Akıllı ve çevik üretim hatları ve makine atölyeleri tasarlamak ve uygulamak için dijital planlama araçlarını kullanın. Özelleştirilebilir MES çözümlerini kullanarak daha iyi proses esnekliği ve daha fazla kapasite elde edin. Kapalı döngü üretimi ile verimliliği sürekli artırın ve kaliteyi artırın.
Çözümlerimizle yüksek kaliteli ürünler sunun
Üretim süreci planlaması
Üretim yürütme yönetimi
Kalite yönetimi
Hat otomasyon mühendisliği
Üretim planlama ve çizelgeleme
Takım ve parça imalatı
Sıkça Sorulan Sorular
Daha fazla bilgi
Hadi konuşalım!
Sorularınız veya yorumlarınızla iletişime geçin. Yardım etmek için buradayız!