Entegre gemi tasarımı ve deniz mühendisliği nedir?
Veri paylaşımında gecikmelere ve verimsiz işbirliğine yol açan çok sayıda ekibin bağlantısız araçları kullanan geleneksel gemi tasarım sürecinin engellerinden kaçının. Tüm multidisipliner tasarım süreçlerinizi tek bir entegre ortama getirmek için entegre bir tasarım ve mühendislik yaklaşımı kullanın, kuruluşunuzu siloları parçalama ve genel kurumsal üretkenliği artırma konusunda güçlendirir.
Gemi tasarım sürecinizi yeniden düşünün
Entegre bir tasarım yaklaşımından yararlanmak, tasarımın ilk aşamalarından itibaren gemi performansının her yönünü anlamanıza ve keşfetmenize olanak tanıyarak teslimat sürelerinin ve yaşam döngüsü maliyetlerinin azalmasına yol açar. Tamamen entegre çözümlerle gemi tasarım sürecinizin kontrolünü elinize alın.
30% Artan yakıt verimliliği
Yakıt tüketimini %30 azaltmak için otomatik iş akışları ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyonlarından yararlanın. (BAR Teknolojileri)
$3M Yakıt tasarrufu
Güçlü hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyon yazılımını kullanarak gemi başına yıllık 3 milyon dolara kadar yakıt tasarrufu elde edin. (DNV
)20% Azaltılmış test süresi
3D simülasyon araçlarını kullanarak test süresini %20 azaltın. Test döngüsünü kısaltın ve sanal prototipleme ile paradan tasarruf edin. (Brabant Mühendisliği
)Gemi tasarım sürecinizi dijitalleştirin
Etki alanları arası işbirliğini geliştirin ve herkesin en güncel verilerle çalıştığından emin olun. Ekiplere, programa göre en iyi tasarımı oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayın.
Gemi tasarım sürecinizi dijitalleştirmek için gerekli üç temel yolu keşfedin ve her biri için entegre çözümler keşfedin:
Kapsamlı bir dijital ikiz kullanarak ürünün mekanik, elektriksel ve yazılım özelliklerini tüm tasarım aşamalarında tek bir işbirliği ortamında yönetin.
Çok disiplinli tasarım ile şunları yapabilirsiniz: G
Tasarım süreçlerini birbirine bağlayan veri omurgası ile iş çevikliğini artırın. Alanlar arası verileri ve malzeme listesi yönetimini tasarım ve inşaat yoluyla sorunsuz bir şekilde yönetin.
Alanlar arası entegrasyon ile şunları yapabilirsiniz:
- Doğru verilerden doğru zamanda değerli bilgiler alın Sorun
- suz süreç yürütme ve tam entegre çözümlerle siloları parçal
Tasarım sürecinin en başından itibaren performans analizi ve optimizasyonu için simülasyonu kullanarak daha iyi tasarımları daha hızlı keşfedin.
Simülasyon odaklı tasarım ile şunları yapabilirsiniz:
Tek- tek bileşenlerden tam gemi sistemine kadar gemi performansının her yönünü anlayabilir, keşfedebilir, test edin ve optimize edin Çok
- çeşitli tasarımları keşfedin ve gerçek dünya performansına güven kazanın
- ” https://content.sw.siemens.com/marine-integrated-ship-design-and-engineering-environmental">Create hem müşteri gereksinimlerini hem de daha katı küresel önerileri karşılayan yenilikçi, sürdürülebilir gemi tasarımları
Çözümlerimizi kullanan gemi üreticileri şunları başarabilir:
50% Azaltılmış geliştirme süresi
Bir PLM çözümü uygularken geliştirme süresinde %50'ye varan azalma. (Teknik Netlik)
15% Azaltılmış işletme giderleri
Dijital teknolojileri kullanırken işletme giderlerinde% 15 azalma. (KPMG
)100% Dekarbonizasyon
Geliştirilmiş hidrodinamik ve alternatif yakıt kaynakları ile taşımacılıkta %100'e varan karbonsuzlaştırma. (DNV
)CETENA

Unlocking the engineering power of marine simulation and testing for cutting-edge ship design
Şirket:CETENA
Endüstri:Marine
Konum:Genoa, Italy
Siemens Yazılımı:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions
Simcenter simülasyon aracını kullanarak müşterilerimiz için gelecekteki gemi lansmanları hakkında değerli bilgiler edinebilir ve farklı tasarım çözümlerinin yaratacağı etkiyi analiz edebiliriz.
Kaynak kütüphanemizi keşfedin
Entegre çözümlerimizle karmaşık gemi tasarımlarını yönetmek, riski azaltmak ve rekabet avantajı elde etmek için dijitalleşmenin gücünden yararlanın.

Deniz mühendisliği çözümleriyle gemi tasarımını optimize edin
gre gemi tasarımı için uçtan uca dijital çözümler portföyümüzü keşfedin.
Multidisipliner gemi tasarımı
Performans mühendisliği
Elektrik sistemleri geliştirme
Cloud SaaS ürün yaşam döngüsü yönetimi
Alanlar arası tasarım işbirliği
Sistem Mühendisliği
Sıkça Sorulan Sorular
Daha fazla bilgi edinin
İzle
İsteğe bağlı web semineri | Çok disiplinli tasarım optimizasyonu ile gemi tasarımını iyileştir
in İsteğe bağlı web semineri | Verimli tasarım için entegre bir CAE iş akışından yararlanın İste
Dinleyin
Podcast | Denizcilik Endüstrisinin Geleceği Dijital Podcast'tir | Dijital Dönüş
ümle Sürdürülebilir Bir Şekilde Gemi İnşa Etmek
ref=” https://blogs.sw.siemens.com/podcasts/marine-industry/marine-sts-the-need-for-integrated-simulation-in-ship-design-ep-3/">Podcast | Deniz STS — Gemi Tasarımında Entegre Simülasyon İhtiyacı
Hadi konuşalım!
Sorularınız veya yorumlarınızla iletişime geçin. Yardım etmek için buradayız!