Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Geometrik şekiller ve veri görselleştirmeleri gösteren holografik arayüzle etkileşime giren VR kulaklık takan kişi
Tıbbi Cihaz Digital Thread

Tıbbi cihaz tasarımı

Tıbbi cihaz tasarım sürecinizi dijitalleştirin. Entegre dijital sistemimiz aracılığıyla yüksek kaliteli ve tamamen uyumlu yenilikçi ürünler daha hızlı oluşturun ve gelişmiş tasarım araçlarımızla disiplinler arası işbirliğini kolaylaştırın.

Tıbbi cihaz tasarımını nasıl geliştirebilirsiniz?

Daha verimli, erişilebilir ve güvenli ürünlere yönelik artan talep ile tıbbi cihaz tasarımı daha karmaşık hale geliyor. Yenilikçi ürünler oluşturmak için, ürün yaşam döngüsü boyunca kalite ve uyumluluk sağlayan çok disiplinli bir yaklaşıma ihtiyacınız vardır. Gelişmiş modelleme araçlarından yararlanarak, işbirlikçi geliştirmeyi teşvik ederek ve izlenebilir süreçleri uygulayarak tasarım sürecinizi geliştirin.

Tıbbi cihaz tasarımınızla yeniliği teşvik edin

İşbirliğini geliştirin, uyumluluğu sağlayın ve disiplinler arası gelişimi hızlandırın. Daha hızlı bir şekilde rekabetçi farklılaşmış, yenilikçi ve güvenli cihazlar oluşturun.

80% Geliştirme ve test süresinde azalma

Sanal testler yapmak için simülasyon kullanarak test ve geliştirme süresini %80'e kadar azaltın. (B Tıbbi Sistemler)

65% Zaman azaltma

Tam izlenebilirlik için bilgi yönetim sistemi ile veri ararken zamandan tasarruf edin. (iThera Medikal)

3% Doğrulukta iyileştirme

Simülasyon ile tasarım süreçlerini kolaylaştırın, maliyetleri düşürün ve hassasiyeti artırın. (B&W Mühendislik)

Ürün tasarım çözümleri

Tıbbi cihaz tasarım zorluklarının üstesinden gelin

Ekibinize verimli, yüksek performanslı, tam uyumlu cihazlar oluşturma konusunda güçlendiren entegre bir dijital ürün tasarım yazılım sistemi ile tıbbi cihaz tasarım projelerinizi daha hızlı pazara sunun.

Tıbbi cihaz tasarımını dijitalleştirmenin üç temel yolunun her biri için çözümlerimizi keşfedin:

Select...

Gerçek dünyadaki kanıtları kullanarak hızlı bir şekilde kapsamlı bir sanal sistem oluşturun. Kullanıcı dostu arayüzlerle tasarım varyantlarını keşfedin, çok çeşitli seçenekleri değerlendirin ve tıbbi cihaz tasarım dosyalarının verimli bir şekilde oluşturulması ve fiziksel prototiplerin daha hızlı kullanılabilirliği için karar vermeyi hızlandırın.

  • Modelleme yoluyla üretkenliği artırın, tasarım esnekliğini en üst düzeye çıkarın ve veri hazırlama süresini azaltın
  • Ürün geliştirme süresini ve yeniden işleme süresini azaltın
  • Birden fazla ürün varyasyonu oluşturun ve koruyun

Tıbbi cihaz tasarım mükemmelliğine ulaşın

1 Test, modelleme ve simülasyon yapmak için platform

Tek bir platform kullanarak özellikleri değiştirerek veya simülasyon gerçekleştirerek zamandan tasarruf edin. (B&W Mühendislik)

90% Üretim maliyetlerinde azalma

Üretim maliyetlerini düşürmek için 3D tarama ve katmanlı üretimden yararlanın. (Sınırsız Yarın)

40% Zaman azaltma

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) platformunu kullanarak denetimler için uyumlu belgeler oluşturarak zamandan tasarruf edin. (iThera Medikal)

Örnek Olay İncelemesi

B Tıbbi Sistemler

A row of medical devices
Case Study

Using advanced simulation to extend the shelf life of temperature-sensitive medical products

Şirket:B Medical Systems

Endüstri:Medical devices & pharmaceuticals

Konum:Hosingen, Luxembourg

Siemens Yazılımı:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

En kısa sürede en iyi tasarımları oluşturmak için mühendislik süresinin optimize edilmesi gerekir. Simcenter Amesim'in doğruluğu ve kullanım kolaylığı bunu mümkün kılmada büyük rol oynamaktadır.
Vittorio Iormetti, Soğutma Teknolojisi ve Test Başkanı, B Tıbbi Sistemler
Sanal ürün tasarımını uygulayın

Tıbbi cihaz tasarım kaynaklarımızı keşfedin

Cihaz yaşam döngüsü boyunca güvenliği ve etkinliği doğrulamak için tüm mühendislik disiplinlerinde performansı tahmin etmek için tıbbi cihaz tasarımlarını dijitalleştirin, simüle edin ve doğrulayın.

Tıbbi cihaz tasarımını incelerken bir bilgisayara bakan iki mühendis.

Dijital entegre tıbbi cihaz tasarım sistemini benimseyin

Ürün yaşam döngüsü yönetimi

Katmanlı üretim için tasarım

Mekanik ürün tasarımı

Hızlandırılmış tasarım

Simülasyon süreci ve veri yönetimi

Elektrik CAD ve elektronik sistem yönetimi

Sıkça Sorulan Sorular

Daha fazla bilgi

İzle

İsteğe bağlı web semineri | Tıbbi cihaz etiketlemenin karmaşıklığının üstesinden gelin

VİDEO | Tıbbi cihaz geliştirmede simülasyonun gücünü ortaya çıkarın

VİDEO | Üretken tasarım, simülasyon ve doğrulama için tam entegre bir çözüm uygulayın

Okumak

E-kitap | Piyasaya daha hızlı ulaşmak için yenilikçi, güvenli tıbbi cihazlar

Beyaz kağıt | Dijital kanıt üretimi: Tıbbi cihazlar için simülasyon odaklı tasarım

İnfografik | Tıbbi cihaz tasarım ve geliştirilmesindeki engelleri kaldırma

Dinleyin

Podcast | Teamcenter X, tıbbi cihaz yönetimi için bulut çözümleri sunar

Hadi konuşalım!

Sorularınız veya yorumlarınızla iletişime geçin. Yardım etmek için buradayız!