Gelişmiş otonom araç tasarımı
om araç performansını sürekli olarak tasarlayın, test edin, iyileştirin, optimize edin ve doğrulayın. İşlevsel dijital ikiz, simülasyon, senaryo kaydı ve mühendisliği, sensör entegrasyonu, sürekli optimizasyon ve kapalı döngü doğrulama ile güvenli, etkili ve uyumlu ADAS ve AV sistemlerinin teslimatını hızlandırabilirsiniz.
Otonom araç geliştirmeyi dönüştürün
ve AV geliştirme sürecine çeviklik ve verimlilik ekleyin. Gerçek ve sanal dünyaları işlevsel bir dijital ikizle birleştirmek, mümkün olan en kapsamlı kritik senaryolarla sistem ve araç performansını sürekli olarak tasarlamanıza, test etmenize, iyileştirmenize, optimize etmenize ve doğrulamanıza olanak tanır.
100% İzlenebilirlik
Gereksinimler, test senaryoları ve teknik güvenlik gereksinimleri arasında tam izlenebilirlik sağlar. (Mobil Drive)
1.5 Teknolojiyi geliştirmek, eğitmek ve değiştirmek için yıllar
Fiziksel bir prototip oluşturulmadan önce ADAS ürün zaman çizelgesini azaltın. (Mobil Drive)
>50% Azaltılmış simülasyon süresi
İnsan vücudu davranışı için simülasyon süresini günlerden saatlere düşürün.
(EDAG)Güvenilir ADAS ve AV sistemleri oluşturun
Araç üretilmeden önce ve sonra sistem davranışını optimize etmenin yanı sıra kapalı döngü sanal doğrulama ve doğrulama yoluyla güvenilir modellerde tüm kritik bilgileri işbirliği yapın ve koruyun.
Otonom araç gelişiminde devrim yaratmanın üç yolu var.
Çok disiplinli işbirliği, tasarımınızın sistemler, alt sistemler ve dış ortamlar arasında mükemmel bir şekilde çalıştığını doğrulamak için farklı ekiplerin birlikte çalışabilmesini sağlar. İşlevsel dijital ikiz,
- tam izlenebilirlik ve doğrulama kapsamı oluşturmak için hedefleri, gereksinimleri ve senaryoları yakalayıp güncelleyebileceğiniz doğru mühendislik modellerinden oluşur. Oton
- om özellikleri en üst düzeye çıkarmak için araç hedeflerini ve işlevlerini önceden tanımlayın.
- Donanım, yazılım ve ilgili senaryolar hakkında daha iyi kararlar verin.
Yalnızca gerçek dünya kayıtlarını kullanarak tüm güvenli olmayan senaryoları yakalamak için yeterli zaman veya para yoktur. Geliştirmeyi hızlandırmak ve size yardımcı olan çözümlerle AD sistemi uyumluluğunu sağlamak için alakasız verileri indirirken en uygun bilgileri yükseltin - Oton
- om sistemlerinizin davranışını optimize edin. Gerçek
- dünya kayıtlarına açıklama ekleyin ve düzenleyin.
- Parametreleri ayarlayarak ve dijital ortamdaki sahnelere aktörler ekleyerek yeni senaryolar oluşturun.
Otonom araçlar yolda konuşlandırılmadan önce, her durumda kusursuz bir şekilde performans göstereceklerinden emin olmalısınız. Güvenli
- özerklik sağlamak ve sertifikasyonu hızlandırmak için kapalı döngü doğrulama ve doğrulama sürecinden yararlanarak maksimum aktif ve pasif güvenlik ve tam mevzuata uygunluk sağlayın.
- Gereksinimleri doğrulayın ve karşılandıklarını doğrulayın. Büyü
- yen kritik senaryolardan oluşan veritabanına karşı sanal olarak test ederek gerçek dünyadaki arıza riskini azaltın.
OEM'in Siemens ile gelişmiş otonom araç tasarımı
95% Yazılımımızdan yararlanın
Otomotiv elektronik kontrol ünitesi (ECU) tedarikçilerinin en üstteki %95'i Siemens yazılımından yararlanır.
23 En İyi 23 OEM
En iyi 23 küresel otomotiv OEM'i Siemens Xcelerator'ı benimsedi.
20 En iyi 20 EV markası
En iyi 20 elektrikli araç markası Siemens Xcelerator'dan yararlanıyor.
Mobil Drive

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Şirket:MobileDrive
Endüstri:Automotive & transportation
Konum:Amsterdam, Netherlands
Siemens Yazılımı:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Siemens ile işbirliğimiz sayesinde ürünlerimizi pazara çok daha akıcı ve verimli bir şekilde sunabiliyoruz.
Kaynak kütüphanemizi keşfedin
Mümkün olan en geniş koşullarda etkili bir şekilde çalışan güvenilir ve uyumlu ADAS ve AV sistemleri sağlayın.

Güvenli ADAS ve AV geliştirmeyi kolaylaştırın
Sistem mühendisliği
E/E sistemleri geliştirme
Performans mühendisliği
IC Tasarımı
Uygulama yaşam döngüsü yönetimi
Gereksinimler ve doğrulama yönetimi
Sıkça Sorulan Sorular
Hadi konuşalım!
Sorularınız veya yorumlarınızla iletişime geçin. Yardım etmek için buradayız!