MBSE ile uyumlu kalırken riskleri ortadan kaldırın
lebilirlik için küresel bir görev, ekipman inovasyonu ve elektrifikasyonu gerektirir ve bu da ürün karmaşıklığını artırır. Geliştirme sürecine ayak uydurmak için üreticiler, tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm paydaşlar arasında dinamik işbirliğini teşvik etmelidir. Bir MBSE yaklaşımını benimserken, herkes tek bir ortamda bütünleşir ve tamamen ortak hedeflere odaklanır.
Geliştirme ve yürütmenizi optimize edin
Tanımlanmış bir mimarinin ürün güvenilirliğini artırmak ve kuruluş genelinde daha iyi verimlilik sağlamak için bilinçli kararlara yol açtığı bir ortamı teşvik edin. Tam entegre çözümlerle ağır ekipman tasarım sürecinizin kontrolünü elinize alın.
20-40% Artımlı tasarruf
Şirketler Model Tabanlı İşletmeler (MBE) olmaya başladıklarında, %20-40'lık ek bir tasarruf görürler ve bu da toplam %70 ila %80 arasında tasarruf sağlar. (Deloitte
)4x Rekabet avantajı kazanın
Dijitalde daha fazla çaba harcayan endüstrilerin rekabetten daha iyi performans gösterme olasılığı dört kat daha fazladır. (Bain ve Şirketi
)>40% Bulut teknolojisine sahip OEM'ler
Yazılım veya bulut teknolojisinde farklı yeteneklere sahip makine OEM'leri tarafından satın alımların kısmı; 10 yıl öncesine göre %20'den daha azdır. (Bain ve Şirketi
)Alan adlarını ve tedarikçileri MBSE ile entegre edin
Sorunları sürecin sonlarında keşfetme riskini ortadan kaldırırken etki alanlarını ve tedarikçileri verimli ve güvenli bir şekilde entegre edin.
bir ürün mimarisi ile tüm ekipman geliştirme paydaşlarını ortak hedefler üzerinde hizalayın. Çeşitli alt sistemlerin birbirleriyle nasıl etkileşime gireceğini tanımlayın. Alt sistem model açıklamalarını önceki geliştirme programlarından veya tedarikçilerden kolayca kurtarın.
Çok alanlı ürün geliştirme ile şunları yapabilirsiniz:
Sistem tasarımı sistemi ile tüm paydaşlar için faaliyetleri aynı anda optimize edin ve doğrulayın. Tüm paydaşların neyin değiştiğini ve onları nasıl etkilediğini anlamasını sağlayın. Yeni nesil çözümler tasarlamak için yeni nesil bir yaklaşım uygulayın.
Değiş im yönetimi ve iş akışı araçlarıyla şunları yapabilirsiniz:
Kar ınTek, doğru bir malzeme listesi (BOM) oluşturmak ve yönetmek için tedarikçiler de dahil olmak üzere çeşitli paydaşlardan gelen tüm verileri senkronize edin. Risk oluşturmadan harici bilgi birikiminden yararlanın.
Tedarikçi işbir liğiyle şunları yapabilirsiniz:
- Tek bir gerçek kaynağı dağıtın
- Genişletilmiş kuruluşunuz genelinde kar
- arları yönlendirin Sistemleriniz bağlamında gerçekleşen tüm etkinliklerin düzenleyicisi olun geliştirme programı.
MBSE ile üretimi geliştirin
Yeni tasarım fikirleri
Bir kez başladıktan sonra, tedarikçi işbirliği neredeyse farkedilemez bir şekilde tedarikçi inovasyonuna dönüşebilir; burada bir bileşeni iyileştirmek için ortak çabalar tamamen yeni tasarım fikirlerinin üretilmesine yol açabilir. (McKinsey & Şirket
i)Tam izlenebilirlik
İşbirliğine dayalı bir ortam, etki alanları ve sistemin tüm unsurları arasında tam izlenebilirlik sağlayarak paydaşların değişikliklerin sonuçlarını tam olarak anlamalarına yardımcı olarak maliyet ve program etkilerini azaltır. (Deloitte
)Rekabet avantajı
Yıkıcılar, model tabanlı kurumsal (MBE) yeteneklerinin faydalarını zaten biliyorlar. Eski düşünce, süreçler ve sistemler tarafından kısıtlanmazlar ve tamamen model tabanlı bir yaklaşım benimsemişlerdir. (Deloitte
)Çoğu durumda, paydaşlar, silolu bakış açıları nedeniyle sistem ayrışmasını farklı anlarlar, bu da sistemin sentezi izlenebilir gerekçelerle yetkili bir yerde yakalanırsa hafifletilebilecek gereksiz kafa karışıklığı ve çatışmalara neden olur.
Mimari ve sistem sistemi tasarımını entegre edin
Ağır ekipman ürün geliştirme için MBSE yaklaşımını benimseyerek dijitalleşme yolculuğunuzda bir sonraki adımı atmak için temel unsurları keşfedin. Çevrelerine giderek daha fazla bağlı olan karmaşık ürünler üzerinde sistematik ve gereksinimler odaklı çalışın, ortaklar ve tedarikçilerle işbirliğini kolaylaştırın, genel kalite ve sürdürülebilirliği artırın ve nihayetinde riski azaltın.

Ağır ekipman çözümleri
PLM model tabanlı sistem mühendisliği
E/E sistem mühendisliği
Ürün gereksinimleri mühendisliği
Cloud SaaS ürün yaşam döngüsü yönetimi
Kaynak bulma ve tedarikçi entegrasyonu
Mekanik ürün tasarımı
Sıkça Sorulan Sorular
Daha fazla bilgi edinin
Keşfet
Analist raporu | Entegre MBSE ve PLM E-kitabı ile maliyetleri düş
ürün | Yeni nesil çözümler tasarlamak için yeni nesil bir yaklaşım Ücretsiz den
eme | Ağır ekipman için entegre sistem mühendisliği
Oku
E-kitap | Sistem entegrasyonu zorluklarını ortadan kaldır
ın Teknik dokü man | Gereksinimleri tüm ürün yaşam döngüsüyle entegre etme
dasıHadi konuşalım!
Sorularınız veya yorumlarınızla iletişime geçin. Yardım etmek için buradayız!